- Sensores inductivos
- Sensores capacitivos
- Sensores fotoelectrónicos
- Interruptores de leva
- Sensores ultrasónicos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores de inclinación
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores de caudal
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Indicaciones de posición
- Transductores giratorios
- Sensores de campo magnético para ranura en T
- Sensores de campo magnético para múltiples formas de ranura
- Sensores de campo magnético para cilindros con tirante
- Dos sensores de campo magnético con un solo conector
- Sensores cilíndricos de campo magnético
- Sensores de campo magnético con puntos de actuación ajustables
- Sensores de campo magnético para cilindros redondos
- Sensores de campo magnético para ranura y guía trapezoidales
- Sistemas de medición de posición de campo magnético
Sensores de campo magnético para ranuras en C
Sensores de campo magnético

Disponible en:
92 Versiones
Nuestros sensores de campo magnético BMF para ranuras en C se caracterizan por su sujeción especialmente firme. Pueden instalarse enrasado para que se adapten a aplicaciones de espacio reducido y dado que pueden instalarse desde arriba, también caben en aquellos lugares donde los extremos de la ranura están cerrados y no es posible la instalación lateral.
Balluff también ofrece diseños extremadamente cortos, que son adecuados para todas las pinzas y cilindros de carrera corta. Los sensores detectan la posición del pistón sin contacto a través la pared del cilindro. El sistema se puede utilizar para cilindros y pinzas con imanes fuertes y débiles.
Características especiales
- Conexión fiable y rápida
- Punto de conmutación preciso
- Sin contacto, por lo tanto, sin desgaste
- Inmunes a la contaminación
- Baja histéresis
92 Resultados
Código de pedido | Precio | Material de carcasa | Dimensiones | Interfaz | Conexión | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00NZBMF 423K-AANS-C-2-P0-02 |
PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | Cable, 2 m, PUR | ||
![]() BMF00P5BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 |
PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, PUR | ||
![]() BMF00NYBMF 423K-AAPO-C-2-P0-02 |
PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | Cable, 2 m, PUR | ||
![]() BMF00P1BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S49-00,3 |
PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.3 m, PUR | ||
![]() BMF00P7BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 |
PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR | ||
![]() BMF00NUBMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 |
PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable, 2 m, PUR | ||
![]() BMF00NWBMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 |
PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable, 5 m, PUR | ||
![]() BMF00P2BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 |
PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.3 m, PUR | ||
![]() BMF00P8BMF 423K-AANS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 |
PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR | ||
![]() BMF00P4BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S4-00,3 |
PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, PUR |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.