- Sensores inductivos
- Sensores capacitivos
- Sensores fotoelectrónicos
- Interruptores de leva
- Sensores ultrasónicos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores de inclinación
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores de caudal
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Indicaciones de posición
- Transductores giratorios
- Sensores de campo magnético para ranura en T
- Sensores de campo magnético para ranura en C
- Sensores de campo magnético para múltiples formas de ranura
- Sensores de campo magnético para cilindros con tirante
- Dos sensores de campo magnético con un solo conector
- Sensores cilíndricos de campo magnético
- Sensores de campo magnético con puntos de actuación ajustables
- Sensores de campo magnético para ranura y guía trapezoidales
- Sistemas de medición de posición de campo magnético
Sensores de campo magnético para cilindros redondos
Sensores de campo magnético

Disponible en:
75 Versiones
Nuestros sensores de campo magnético BMF para cilindros redondos se pueden integrar de forma segura en diversas aplicaciones con la abrazadera de manguera y el soporte de montaje adecuados. El concepto de soporte pensado a precisión es adecuado para la mayoría de los tipos de cilindros con diámetro de pistón de hasta 80 mm . La posición del pistón se detecta sin contacto a través de las paredes del cilindro.
Características especiales
- Para diámetros de pistón de hasta 80 mm
- Conmutación fiables gracias a los puntos de conmutación precisos
- Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
- Inmunes a la contaminación
- Sujeción firme
- Montaje rápido
75 Resultados
Código de pedido | Precio | Material de carcasa | Dimensiones | Salida de conmutación | Conexión | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0026BMF 21K-PS-C-2-PU-02 |
PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable, 2.00 m, PUR | ||
![]() BMF0027BMF 21K-PS-C-2-PU-03 |
PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable, 3.00 m, PUR | ||
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR | ||
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable, 2.00 m, PUR | ||
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable, 5.00 m, PUR | ||
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.50 m, PUR | ||
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR | ||
![]() BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR | ||
![]() BMF00LLBMF 303K-PS-C-2A-SA7-PU-01 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable, 1.00 m, PUR | ||
![]() BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.