- Sensores inductivos
- Sensores capacitivos
- Sensores fotoelectrónicos
- Interruptores de leva
- Sensores ultrasónicos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores de inclinación
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores de caudal
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Indicaciones de posición
- Transductores giratorios
- Sensores de campo magnético para ranura en T
- Sensores de campo magnético para ranura en C
- Sensores de campo magnético para múltiples formas de ranura
- Sensores de campo magnético para cilindros con tirante
- Dos sensores de campo magnético con un solo conector
- Sensores cilíndricos de campo magnético
- Sensores de campo magnético con puntos de actuación ajustables
- Sensores de campo magnético para cilindros redondos
- Sistemas de medición de posición de campo magnético
Sensores de campo magnético para ranuras y guías trapezoidales
Sensores de campo magnético

Disponible en:
69 Versiones
Nuestros sensores de campo magnético BMF para ranuras y guías trapezoidal se pueden montar fácilmente en los cilindros con soportes y adaptadores de montaje. El sofisticado concepto de soporte de montaje es adecuado para la mayoría de los cilindros de este tipo. Además, también ofrecemos modelos de sensores que se adaptan directamente a cilindros con ranuras trapezoidales de 60° y 90° sin soportes de montaje. Los sensores de campo magnético detectan la posición del pistón sin contacto a través de la pared del cilindro. El sistema se puede utilizar para cilindros y pinzas con imanes fuertes y débiles.
Características especiales
- Conexión fiable y rápida
- Punto de conmutación preciso
- Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
- Inmunes a la contaminación
69 Resultados
Código de pedido | Precio | Material de carcasa | Dimensiones | Salida de conmutación | Conexión | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR | ||
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable, 2.00 m, PUR | ||
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable, 5.00 m, PUR | ||
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.50 m, PUR | ||
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR | ||
![]() BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR | ||
![]() BMF00LLBMF 303K-PS-C-2A-SA7-PU-01 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable, 1.00 m, PUR | ||
![]() BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR | ||
![]() BMF005ABMF 305K-PS-C-2-S4-00,8 |
LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.80 m, PUR | ||
![]() BMF005JBMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 |
LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.