Productos
Productos
Contacto y asistencia
Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro

Sensores de campo magnético para cilindros con tirantes

Sensores de campo magnético

Disponible en:

120 Versiones

Nuestros sensores de campo magnético BMF para cilindros con tirantes pueden integrarse de manera fiable en una amplia gama de aplicaciones. Esto está garantizado por un concepto de sofisticado soporte de montaje para tirantes y rieles DUO y es adecuado para los tipos de cilindros más comunes con cualquier diámetro de pistón. La posición del pistón se detecta sin contacto a través de la pared del cilindro.

Características especiales

  • Diámetro de sujeción de hasta 17 mm
  • Conmutación fiable gracias a los puntos de conmutación precisos
  • Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
  • Inmunes a la contaminación
  • Sujeción firme
  • Montaje rápido

120 Resultados

Código de pedido Precio Material de carcasa Dimensiones Interfaz Conexión
Acciones

BMF0026

BMF 21K-PS-C-2-PU-02
PBT 33 x 23 x 11 mm PNP Contacto normalmente abierto (NO) Cable, 2.00 m, PUR

BMF0027

BMF 21K-PS-C-2-PU-03
PBT 33 x 23 x 11 mm PNP Contacto normalmente abierto (NO) Cable, 3.00 m, PUR

BMF0028

BMF 21K-PS-C-2-PU-05
PBT 33 x 23 x 11 mm PNP Contacto normalmente abierto (NO) Cable, 5.00 m, PUR

BMF0029

BMF 21K-PS-C-2-S49
PBT 11 x 11 x 32 mm PNP Contacto normalmente abierto (NO) Conector, M8x1-Conector, 3-polos

BMF0032

BMF 303K-NS-C-2A-PU-03
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN Contacto normalmente abierto (NO) Cable, 3.00 m, PUR

BMF0035

BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN Contacto normalmente abierto (NO) Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR

BMF0039

BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Contacto normalmente cerrado (NC) Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR

BMF003U

BMF 303K-PS-C-2A-PU-02
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Contacto normalmente abierto (NO) Cable, 2.00 m, PUR