Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Fácil protección de áreas peligrosas

Simple & protección personal económica

Fácil protección de áreas peligrosas

Aseguramiento económico de instalaciones peligrosas

Nuestras cortinas de luz de seguridad son una solución económica para asegurar instalaciones peligrosas. Estos dispositivos de protección sin contacto detectan en forma fiable los dedos, las manos o el cuerpo, y detienen todos los movimientos de la máquina que puedan resultar peligrosos. Garantizan la seguridad personal y eliminan el gasto de tener que construir vallas protectoras, brindándole la posibilidad de aprovechar mejor el espacio disponible. Al mismo tiempo, usted se beneficia de la alta protección contra las intromisiones. Simplemente conecte el sensor fotoeléctrico de barra al módulo de E/S seguro que, a su vez, está conectado al maestro IO-Link. Ahora, usted ha agregado la función de seguridad a la vez que ha reducido los costos, gracias a la conocida conexión estándar M12.

Para alimentar material al robot en forma fiable, nuestras cortinas de luz de seguridad también se pueden usar en esclusas de materiales, para que se puedan implementar las aplicaciones de muting. Allí, la función de seguridad es puenteada temporariamente se transporta cuando el material a través del campo protector. Sin embargo, todavía se mantiene la protección, por si alguna persona intenta ingresar en la zona peligrosa sin darse cuenta.

En casos de emergencia, usted puede usar nuestra parada de emergencia (E-Stop) para activar el comando de paro y detener el movimiento peligroso. Nuestra E-Stop es fácil de instalar y versátil en su uso. Su carcasa compacta la hace ideal para una amplia gama de máquinas y sistemas, y su alta clasificación de protección significa que es resistente al polvo y al agua.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?