Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Para una alta calidad de producción

Monitoreo de medios de proceso

Para una alta calidad de producción

El reemplazo plug-and-play de sensores maximiza el tiempo de funcionamiento

Los sensores de presión resultan indispensables cuando usted necesita monitorear los medios de proceso; por ejemplo, refrigerantes y lubricantes, fluidos hidráulicos y sistemas neumáticos. La presión del sistema afecta cosas como, por ejemplo, la calidad de la superficie al procesar las piezas de trabajo. Nuestros sensores de presión IO-Link brindan una regulación continua y precisa de la presión, ya que transmiten continuamente sus valores y datos de medición al controlador.

Los sensores de presión también aseguran los mejores resultados en un centro de mecanizado. Allí, proporcionan monitoreo de la distancia de sujeción para garantizar un sostén seguro de la pieza de trabajo y la herramienta en el torno.

Los sensores de presión IO-Link se configuran a través del controlador, para que puedan ser instalados de manera óptima donde resulten necesarios, o en lugares de difícil acceso para las mediciones, y sean perfectamente compatibles con el diseño de la máquina. Esto le garantiza resultados rápidos y precisos, y reduce sus costos, ya que ahora puede reducir al mínimo la engorrosa instalación mecánica de líneas hidráulicas.

Los sensores de presión IO-Link le aseguran que disfrutará del tiempo de funcionamiento de la máquina más largo posible. Reemplazar un sensor es plug-and-play, ya que los datos para el sensor reemplazado se cargan automáticamente al maestro IO-Link.

Dependiendo de sus requisitos, usted puede escoger entre sensores de presión IO-Link con pantalla o transmisores de presión IO-Link sin pantalla. Esto le asegura la mejor solución, y la más económica.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?