Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo de condiciones y mantenimiento basado en condiciones

Voltaje de salida y capacidades de diagnóstico ajustables

Monitoreo de condiciones y mantenimiento basado en condiciones

Diagnóstico para mantenimiento predictivo

Nuestras fuentes de alimentación IO-Link Heartbeat, conocidas por suministrar voltaje fiable y eficiente, se destacan por su calidad y larga vida útil. Están fabricadas a partir de componentes de la más alta calidad, y ofrecen voltaje de salida ajustable, con baja ondulación.

Resulta especialmente destacable su capacidad de diagnóstico inteligente, que admite mantenimiento predictivo y monitoreo de condiciones para los requisitos de Industry 4.0.

El monitoreo integrado proporciona información de nivel de carga, nivel de tensión y vida útil, mediante IO-Link. Esto le brinda información fiable de la carga eléctrica y térmica actual, el grado de desgaste y la vida útil remanente de la fuente de alimentación. También puede leer esta información localmente, en el indicador de estado. Los LED de 3 colores funcionan como un semáforo.

Usted puede usar IO-Link para solicitar información adicional detallada de diagnóstico y estado para la unidad, además de parámetros e historial operativos. Esto le permite ver los datos en el sistema de control y diagnóstico de nivel más alto y, en definitiva, aumenta el tiempo de funcionamiento del sistema al revelar cuándo debe reemplazar la unidad.

Específicamente desarrolladas para unidades de controlador, las fuentes de alimentación de Balluff pueden integrarse perfectamente a su paquete de control. Su carcasa IP20 más estrecha permite tener un diseño de gabinete de control que optimiza los recursos. También hay disponibles variantes IP67 para la alimentación de módulos en estructuras descentralizadas en proximidad directa con el consumidor

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?