Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Medición de posición lineal continua, sin contacto

Monitoreo del proceso de sujeción en el sistema mecánico

Medición de posición lineal continua, sin contacto

Calidad y fiabilidad excepcionales, incluso en entornos industriales rigurosos

Los husillos de herramientas, cilindros de sujeción y cambiadores de herramientas compactos y precisos en un centro de mecanizado desempeñan un rol primordial en el proceso de trabajo. Este es el motivo por el cual el monitoreo fiable, sin desgaste, del proceso de sujeción en marcha en el sistema de la máquina es de vital importancia.

Enfrente este desafío exigente simplemente con el nuevo sistema de posicionamiento IO-Link. Ofrece un principio de medición absoluto y transmite un bit fuera de alcance adicional. Esto le indica al controlador que el objetivo ha salido del alcance de medición y, por lo tanto, aumenta la fiabilidad. Además, usted puede configurar hasta tres señales de conmutación, y también es posible detectar la temperatura interna. La alta linealidad y la repetibilidad precisa del sistema de medición brindan resultados fiables.

Al mismo tiempo, el sistema de medición sin contacto en la carcasa totalmente rellena asegura la más alta fiabilidad del proceso y calidad de la automatización, incluso en los entornos industriales más rigurosos. El alto nivel de compatibilidad electromagnética también es ventajoso. Usted puede usar nuestro sistema de posicionamiento IO-Link inductivo de muchas maneras diferentes, gracias a su alcance de medición configurable. Su tamaño compacto permite instalarlo incluso en lugares donde el espacio no abunda.

Su señal IO-Link digital significa que se garantiza que el sistema de posicionamiento es inmune al ruido, incluso si se usan cables no apantallados. Gracias a IO-Link, usted puede eliminar una tarjeta de entrada analógica.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?