Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Simplificación de la topología de red

Simplificación de la topología de red Comunicación interconectada y libre de ruido

Simplificación de la topología de red

Todos los dispositivos se tornan compatibles con IO-Link

Los equipos de robótica modernos requieren muchos sensores; especialmente en el brazo del robot que, para lograr la dinámica adecuada y el consumo mínimo de energía, necesita tener la menor masa posible. Un cableado engorroso con cables de conductores múltiples puede dificultar esta tarea.

Estos problemas se minimizan con IO-Link. IO-Link requiere solo un cable industrial tradicional, que es fácil de instalar. IO-Link también asegura la inmunidad al ruido con dispositivos inteligentes que no requieren cables apantallados.

Sea que se trate de Profibus/Profinet con CC-Link/CC-Link IE-Field, Devicenet o Ethernet/IP y EtherCAT, nuestros maestros IO-Link le permiten usar IO-Link con cualquier controlador. Después de todo, IO-Link es independiente del bus de campo. Con IO-Link, usted puede incorporar una amplia gama de dispositivos juntos a la estructura, de manera que, incluso las tareas más complejas, incluida la robótica y lo que venga después, se pueden manejar en forma simple y con la mayor flexibilidad posible. La interfaz IO-Link universal integra dispositivos inteligentes al controlador. Del mismo modo, usted puede integrar sensores analógicos estándar al controlador usando nuestros convertidores analógicos IO-Link. O simplemente conectarlos a nuestros concentradores IO-Link, que pueden digitalizar las señales de entrada analógicas y pasarlas al maestro IO-Link. Con el maestro IO-Link, usted puede también controlar actuadores y terminales de válvulas. Simplemente use la interfaz de válvula para conectar el terminal de la válvula al maestro IO-Link. Una vez más, todo lo que usted necesita es un cable estándar para aprovechar al máximo la funcionalidad.

Un concentrador de sensores IO-Link de Balluff integra las señales de hasta 16 sensores o actuadores. Otro punto destacable son nuestros concentradores conectables en cascada, con puerto de expansión, que le permiten conectar un concentrador de sensores adicional o una terminal de válvulas. Si estos concentradores se conectan en cascada con un concentrador adicional y se conectan a nuestro maestro IO-Link 16x, un módulo transmite hasta 496 entradas/salidas.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?