Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Para sistemas neumáticos e hidráulicos

Seguridad para dispositivos de sujeción

Para sistemas neumáticos e hidráulicos

Solución todo en uno para conectar sensores y actuadores, con aislamiento galvánico

Nuestro concentrador de sensores/actuadores con aislamiento galvánico garantiza la seguridad en el portapiezas. Esta solución todo en uno permite conectar tanto sensores como actuadores a un solo módulo. El segmento del sensor proporciona la retroalimentación de posición. Al mismo tiempo, usted puede apagar en forma segura el segmento del actuador, por medio de su circuito de seguridad conmutable separado, ya que el concentrador de E/S IO-Link está dividido en dos segmentos con aislamiento galvánico.

A fin de interrumpir en forma segura el voltaje de alimentación al segmento del actuador, se requiere un dispositivo de seguridad externo. Luego, usted puede implementar las funciones de seguridad hasta SIL2, de acuerdo con la norma EN62061. Una seguridad adicional: la robusta carcasa de metal IP67 está diseñada para los entornos más rigurosos. Los diagnósticos son proporcionados por IO-Link y por LED de estado. También puede monitorear la calidad de la señal en forma fiable.

Pueden controlarse con el módulo hasta ocho entradas y salidas digitales. Si se interrumpe la conexión IO-Link, las salidas adoptan estados predefinidos que se mantienen hasta que se restaure la conexión IO-Link. Gracias a este claro estado de la máquina, usted puede seguir produciendo sin un movimiento de referencia y ahorrar tiempo valioso una vez que se restablece la conexión.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?