Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Simplifique las aplicaciones de visión industrial

Control de calidad según sus especificaciones individuales

Simplifique las aplicaciones de visión industrial

Bien posicionada para Industry 4.0 con IO-Link

Para una fabricación moderna y flexible, nuestra SmartCamera con buses de campo e IO-Link le ofrece una amplia gama de aplicaciones. Se ocupa de los controles de calidad visuales de las piezas terminadas, incluidos los pasos de producción. Por ejemplo, verifica si el tamaño, la distancia y la orientación son correctos o si las piezas están completas y no tienen daños. Esto significa que usted puede descubrir y corregir errores del proceso en forma temprana, en cada paso individual de la producción. Como resultado, se reducen la chatarra y los costos de seguimiento.

Para asegurar un proceso óptimo, la interfaz IO-Link permite incorporar sensores adicionales a la solución integral, de manera que, con nuestra cámara, usted está bien equipado para enfrentar los desafíos de Industry 4.0.

Por ejemplo, a través de la interfaz con el maestro IO-Link, usted puede mostrar en forma directa –sin un PLC– los estados de control, usando nuestro semáforo SmartLight IO-Link. La SmartCamera permite una gestión de datos inteligente y facilita el almacenamiento moderno de la información. Todos los datos se formatean según se hayan programado y se pasan al sistema de control host.

La interfaz fácil de usar asegura que todas las tareas se puedan enseñar en forma simple y rápida, de acuerdo con sus especificaciones individuales. El software completo, con ayuda en línea, la interfaz gráfica, las ayudas para herramientas y el manual ya están integrados. Creemos que usted debería dar por sentado que podrá tomar imágenes brillantes.

Nuestra SmartCamera también lo ayuda a estabilizar la totalidad de su proceso de producción, ya que puede ser configurado de manera que solo la información necesaria para el controlador fluya a través de la red del proceso. Todos los demás datos son direccionados hacia una red Ethernet de un gigabit por separado. Esto minimiza la carga de datos y asegura su red de proceso.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?