Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sin desgaste e inviolable

Seguridad para personas y sistemas

Sin desgaste e inviolable

Detección de objetos metálicos sin contacto

Nuestros sensores de seguridad inductivos le proporcionan protección para las personas y equipos. Detectan si se acercan objetos metálicos sin contacto, y le proporcionan las señales de seguridad necesarias para la posición o el fin de carrera. Esto le permite monitorear en forma segura los robots y los portapiezas. A diferencia de los switches de seguridad tradicionales, los sensores de seguridad inductivos no requieren ninguna pieza de acoplamiento especial. Es fácil consultar directamente la posición del robot y el fin de carrera de los portapiezas metálicos. Simplemente conecte los sensores al módulo de E/S seguro, que integra todas las señales y las pasa al procesador mediante el maestro IO-Link.

Una solución económica para acceder a la seguridad

Nuestros switches de seguridad REED garantizan una seguridad de acceso sin desgaste. Esta solución económica es insensible a los desplazamientos de las puertas y altamente robusta. Otra ventaja: Incluso, el espaciador hace que sea posible instalarla en entornos ferromagnéticos.

Cuando hay vibraciones fuertes

Si usted tiene que cumplir con requisitos más exigentes, resultan indispensables los sensores de seguridad codificados con transpondedor. Nuestros sensores de seguridad de RFID garantizan el monitoreo seguro de las puertas de protección que estén sometidas a fuertes vibraciones. Usted goza del beneficio de los altos niveles de codificación y de la alta protección contra las intromisiones, ya que los transpondedores de RFID pasivos son identificables en forma inequívoca.

Los sensores resistentes a la contaminación, con su generoso alcance de detección, resultan ideales cuando las puertas se asientan o no tienen una guía precisa. Esto también significa que ofrecen un amplio margen de maniobra para la instalación. Y para ahorrar en accesorios para las puertas, usted puede escoger versiones con pinzas magnéticas integradas.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?