Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Gestión automatizada de herramientas con RFID industrial

Gestión automatizada de herramientas

Gestión automatizada de herramientas con RFID industrial

La herramienta correcta asignada a la máquina correcta, todas las veces

Cuando se trata de la automatización industrial, durante más de 30 años los sistemas de RFID industrial de Balluff han asegurado la alta calidad de las herramientas usadas y su utilización óptima. Nuestros sistemas siempre proporcionan los datos de herramientas correctos para el controlador numérico por computadora (CNC) en fresadoras y centros de mecanizado.

Con la RFID de Balluff, se puede asignar la herramienta correcta a la máquina correcta cualquiera sea el siguiente proceso. Cada herramienta individual es direccionada independientemente a través de la producción, verificada y, de ser necesario, retrabajada y devuelta. La RFID le garantiza una identificación inequívoca única de cada herramienta usada, ya que la identificación única del portadatos no se presta a confusión. Todos los datos relativos a herramientas pueden mostrarse mediante IO-link en el controlador. Esto le ofrece una alta calidad de mecanizado y una utilización óptima de las herramientas. La gestión de herramientas asistida por RFID contribuye a crear más valor.

En Balluff, usted puede escoger entre sistemas de baja frecuencia (LF) y alta frecuencia (HF) que, gracias a la gran variedad de portadatos y cabezas de lectura, le permiten abordar muchos tipos de aplicaciones, incluso en condiciones complejas. A lo largo de los años, nuestra unidad BIS C de baja frecuencia se ha establecido como la norma. Con nuestra unidad BIS M de alta frecuencia, usted puede manejar grandes volúmenes de datos. Y si necesita trabajar tanto con LF como con HF, nuestras soluciones le proporcionan una operación mixta fiable de ambas frecuencias. Con Balluff, usted puede escoger una unidad procesadora de tecnología cruzada, independiente de la frecuencia.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?