Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Manejo simple, aplicación versátil y económica

Manejo simple, aplicación versátil y económica

Manejo simple, aplicación versátil y económica

Monitoreo continuo de la posición durante el movimiento

Cuando otros sistemas de medición de carrera son demasiado grandes, lentos, imprecisos o inflexibles, usted puede contar con el encoder magnético absoluto BML-SL1. Resulta ideal cuando necesita una alta precisión absoluta de posiciones y fin de carrera. Diseñado específicamente para tareas de medición y posicionamiento, es rápido, altamente preciso y se puede usar en cualquier industria. El encoder es compacto, con lo cual es fácil de integrar, simple de usar y extremadamente económico.

Su interfaz IO-Link incorporada le otorga una flexibilidad especial, lo cual también le permite conectarlo convenientemente al sistema de medición. La configuración y el ajuste del formato son rápidos y fáciles si usa esta norma de comunicación, dado que usted puede ingresar fácilmente todos los parámetros desde una ubicación central. Usando IO-Link, usted puede emitir la información sobre posición y verla fácilmente en el controlador; usted monitorea la posición objetivo y verifica las posiciones continuamente durante el movimiento.

Con el BML SL1, usted aprovecha todas las ventajas de un sistema de cinta magnética y de la interfaz innovadora del mundo de los controladores.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?