Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

El concepto sencillo para tareas industriales

Control de calidad según sus especificaciones

El concepto sencillo para tareas industriales

Perfectamente preparado para la Industria 4.0 gracias a IO-Link

Nuestra SmartCamera con buses de campo e IO-Link le ofrece una amplia gama de aplicaciones para una moderna fabricación flexible. Se encarga de los controles de calidad visuales de las piezas fabricadas incluyendo sus diferentes niveles de fabricación, comprobando por ejemplo, si el tamaño, la distancia, la posición y la alineación son correctas, o bien si las piezas disponibles están completas y sin fallos. De este modo podrá detectar y corregir simultáneamente los errores en el proceso de cada paso de producción a tiempo. Así se evitan lotes de desecho a la vez que se reducen sus costes derivados.

A fin de asegurar un óptimo desarrollo del proceso, la interfaz IO-Link permite integrar sensores adicionales para la solución integral para que usted esté perfectamente preparado para los retos de la Industria 4.0 gracias a nuestra cámara.

La interfaz del maestro IO-Link, por ejemplo, permite también visualizar los estados de control del proceso directamente y sin la unidad de control PLC, utilizando nuestra lámpara de señalización SmartLight con IO-Link. La SmartCamera abre una gestión inteligente de los datos y proporciona un almacenamiento moderno de la información. Todos los datos se transfieren con el formato adecuado al sistema de control superior.

En este sentido, la interfaz de uso fácil le garantiza que pueda aprender de forma rápida y sencilla las tareas según sus especificaciones personalizadas. El software completo con ayuda online, así como interfaz gráfica, medios auxiliares y manual ya viene integrado. Sin duda alguna obtendrá unas imágenes de alta calidad.

Además, conseguirá estabilizar todo el proceso productivo gracias a nuestra SmartCamera que puede configurarse para que solo la información necesaria para el control pase por la red del proceso. Todos los demás datos se transmiten a través de una red adicional Ethernet. De este modo conseguimos minimizar la carga de datos y proteger su red del proceso.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?