Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Medición lineal constante y sin contacto de las posiciones

Monitorizar el proceso de sujeción en un sistema de máquinas

Medición lineal constante y sin contacto de las posiciones

Máxima seguridad de procesos incluso en el adverso entorno industrial

Los husillos, los cilindros tensores y los cambiadores de herramientas compactos y precisos de un centro de mecanizado, tienen mucha relevancia en el proceso de trabajo. Es por ello que una monitorización sin desgaste y fiable del proceso de sujeción en el sistema de las máquinas resulta ser tan importante.

Esta exigente tarea puede ser controlada de forma muy sencilla gracias a nuestro sistema inductivo de medición de posición IO-Link. Este sistema dispone de un principio de medición absoluto y transmite además un bit adicional "Out-of-range". Gracias a esto, la unidad de control recibe la información cuando el objetivo abandona el rango de medición, aumentando así la fiabilidad. Además, pueden ajustarse hasta tres señales de actuación y una de captación de temperatura interna. Adicionalmente, la alta linealidad y la repetibilidad precisa del sistema de medición contribuye a conseguir unos resultados fiables.

Debido a que el sistema de medición sin contacto cuenta con una carcasa completamente encapsulada, la máxima seguridad de los procesos y la calidad en la automatización quedan absolutamente garantizadas. Y todo ello precisamente también en el adverso entorno industrial. La ventaja aquí es también la excelente compatibilidad electromagnética. Puede utilizar con total flexibilidad nuestro sistema inductivo de medición de posición IO-Link gracias a su rango de medición regulable. Su tamaño constructivo compacto permite integrarlo incluso en sitios en los que se dispone de muy poco espacio.

Gracias a su señal digital IO-Link, el sistema de medición de posición trabaja a prueba de interferencias y además lo hace con un cable no apantallado. IO-Link le permite ahorrar una tarjeta de entrada analógica.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?