Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Transmisión sin contacto de datos y energía

Rápido cambio de herramienta

Transmisión sin contacto de datos y energía

Máxima flexibilidad ya que el radio del robot aumenta hasta los 360 grados

Los acopladores inductivos son perfectos para la robótica ya que son capaces de transmitir sin contacto simultáneamente datos y energía a través del aire. ¿Sus ventajas? Son considerables, teniendo en cuenta diferentes aspectos. El peligro de una rotura de cable ahora queda completamente anulado. Se suprimen los contactos en los conectores mecánicos y el robot dispone en todo momento de un radio de movimiento de 360 grados.

Nuestros acopladores inductivos con IO-Link le garantizan unos cambios rápidos de los manipuladores y aumentan al mismo tiempo la disponibilidad de su instalación, ya que la señal se vuelve a transmitir inmediatamente después del cambio de manipuladores para que la producción siga funcionando sin interrupción. La rapidez y flexibilidad en servicio son compatibles con frecuentes cambios de formato. Así, usted puede producir de forma eficiente incluso tamaños de lote pequeños. Otra ventaja: como no tienen ningún desgaste mecánico, los acopladores inductivos no requieren mantenimiento.

Como las unidades pueden separarse muy rápidamente, ofrecen máximo margen de maniobra para el diseño de su máquina. Ahora es posible conectar todos los componentes que hasta ahora eran de acceso difícil, simplemente con IO-Link ya que ahora puede conectar todos los dispositivos compatibles de un modo flexible y sin contacto al maestro IO-Link y a la unidad de control.

Gracias a los acopladores inductivos bidireccionales que transmiten los datos en ambas direcciones, puede activar simultáneamente actuadores e islas de válvulas para recopilar las señales. Estas variantes son compatibles con plena funcionalidad IO-Link de tal modo que los sensores y actuadores inteligentes se pueden parametrizar y diagnosticar sin contacto.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?