Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Rápido cambio de parámetros, desechos mínimos

Automatizar los cambios de formato

Rápido cambio de parámetros, desechos mínimos

Reaccionar de manera rápida y flexible a los cambios en los requisitos

Debido a que los tamaños de lote son cada vez más pequeños, su producción debe ser capaz de reaccionar cada vez más rápido a las diferentes exigencias del cliente. Y todo ello con máxima flexibilidad ya que el suministro de material, el procesamiento y el embalaje suponen el uso de diferentes formatos.

Por tanto, se trata de volver a ajustar cada vez de nuevo la posición y la distancia de los puntos de calibración como de las cintas transportadoras o de los rieles de guía en función de cada formato de producto. Si utiliza sistemas de medición de posición para el ajuste de formatos, el tiempo de cambio de formato se acorta, la calidad del producto mejora y los desperdicios se reducen al mínimo.

Nuestros sistemas magnetostrictivos de medición de posición con interfaz IO-Link proporcionan una exploración de posición altamente precisa, rápida y absoluta de sus diferentes ajustes de formato. El diseño robusto con su carcasa estanca los hace completamente insensibles contra suciedad, choques y vibraciones. Usted se beneficia de una alta disponibilidad de las máquinas e instalaciones incluso en condiciones de trabajo extremas. La detección simultánea de varias posiciones con un solo sistema de medición le permite reducir el trabajo de integración y ahorrar dinero.

IO-Link le permite beneficiarse de varias ventajas a la vez: La integración en la unidad de control y la sustitución de los parámetros por los protocolos definidos resultan sencillos y se realizan en un mínimo de tiempo. El simple sistema de Plug-and-Play le permite efectuar el cambio de sistemas a efectos inmediatos. Este sistema libre de desgaste con su máxima longitud de medición de 4572 mm vuelve a estar listo para uso inmediatamente y sin necesidad de realizar ningún desplazamiento de referencia.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?