Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Simplificar la topología de red

Comunicación integral a prueba de interferencias

Simplificar la topología de red

Todos los dispositivos son compatibles con IO-Link

Las modernas instalaciones de robots requieren muchos sensores, sobre todo en el brazo robótico que por cuestiones de dinámica y consumo de energía, debe tener también unas dimensiones lo más reducidas posible. Otra dificultad es el sofisticado cableado de los cables multiconductores.

Sin embargo, esto no ocurre con IO-Link, ya que para el estándar de comunicación digital se necesita tan solo un cable industrial convencional cuya instalación es muy sencilla. Sin conductores apantallados, IO-Link garantiza resistencia a interferencias incluso para dispositivos inteligentes.

Desde Profibus/Profinet, CC-Link/CC-Link IE-Field y Devicenet hasta Ethernet/IP y EtherCat: nuestros maestros IO-Link permiten IO-Link en cualquier unidad de control, ya que es independiente a los buses de campo. Mediante IO-Link puede enlazar los dispositivos más variados en esta estructura, para resolver muy fácilmente las finalidades más complejas a través de la robótica con el mayor margen de maniobra. En este sentido, la interfaz IO-Link universal permite integrar en la unidad de control ya sean dispositivos inteligentes como sensores analógicos, para estos últimos se emplean los convertidores analógicos IO-Link. También nos permite conectarlos simplemente a nuestros concentradores IO-Link, capaces de digitalizar por sí solos las señales de entrada analógicas para reenviarlas al maestro IO-Link. El maestro IO-Link le permite además activar actuadores como pudieran ser las islas de válvulas haciendo uso de un conector de isla, para ello basta con un cable estándar para conseguir plena funcionalidad.

Un concentrador de sensores IO-Link de Balluff es capaz de concentrar las señales de hasta 16 sensores o actuadores, de tal modo que si se conecta en cascada con otro concentrador y se conectan a nuestro maestro IO-Link entonces, con un solo módulo, será capaz de transmitir hasta 496 entradas/salidas.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?