Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Soluciones integrales de identificación para sistemas de transferencia

Detección automatizada de datos

Soluciones integrales de identificación para sistemas de transferencia

Aumentar la calidad del producto y optimizar el proceso

Cuando se trata de la trazabilidad de las piezas en la automatización, no existe alternativa a RFID, ya que los sistemas de autocontrol detectan y documentan todos los datos en tiempo real. De este modo consiguen que cada uno de los pasos de producción, cada material utilizado y cada medio de servicio sea rastreable para poder realizar correcciones con el proceso en marcha. Gracias a esta transparencia integral, RFID es un requisito para optimizar el proceso, garantizando al mismo tiempo una alta calidad del producto.

Nuestro robusto procesador BIS V es la solución ideal para una rápida transmisión de datos, tiempos de ciclo cortos y una alta seguridad de datos en todas las aplicaciones. Este procesador le permite además el servicio combinado de las diferentes tecnologías RFID BF, AF y UHF. Por tanto basta con un procesador, independientemente de la tarea que quiere resolver. Para un uso independiente de la industria, le ofrecemos este dispositivo de alto rendimiento y con una perfecta compatibilidad electromagnética; por supuesto también con todos los sistemas de bus convencionales a nivel mundial.

BIS V le ofrece cuatro puertos que se pueden parametrizar de independientes entre sí y que le permiten accionar simultáneamente hasta cuatro antenas de lectura/escritura. Además, el puerto de maestro IO-Link integrado le permite incorporar sensores y actuadores compatibles con IO-Link o un concentrador de sensores con hasta 16 sensores. De este modo puede concentrar los datos del sensor en cualquier tecnología de redes y de la manera más sencilla. Puede racionalizar su estructura de red, además de ahorrar tiempo y costes.

Como alternativa, también puede utilizar sistema de identificación IO-Link. Se conectan de forma tan sencilla como un sensor al maestro IO-Link y no requieren ningún procesador. En resumen, la trazabilidad de piezas resulta especialmente económica con IO-Link.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?