Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Para la rápida interacción entre las personas y máquinas

Protección segura para las personas

Para la rápida interacción entre las personas y máquinas

Proteger de forma económica las zonas de peligro

Nuestras cortinas de luz de seguridad le proporcionan una solución económica para proteger las zonas de peligro. Estos dispositivos de protección de actuación sin contacto detectan con seguridad dedos, manos o cuerpos y detienen inmediatamente todos los movimientos peligrosos de las máquinas. De este modo, puede proporcionar una protección segura de las personas y ahorrar al mismo tiempo la construcción de cercas de protección, lo que le permite aprovechar mejor el espacio disponible. Al mismo tiempo se beneficia de una alta protección contra manipulaciones. Para ello solo tiene que conectar la salida analógica de la cortina de luz al maestro IO-Link. Con esto, establecerá de forma rápida y económica la función de seguridad. Al mismo tiempo ahorra costes ya que la técnica de conexión está estandarizada en M12.

Con esto, se suministra de forma fiable y segura el material al robot, incluso es posible utilizar nuestras cortinas de luz de seguridad en la zona de suministro de material para poder realizar la función de Muting. Aquí se debe puentear temporalmente la función de seguridad cuando se transporta el material por el campo de protección. Sin embargo, con la función Muting, la seguridad se mantiene si una persona entra de imprevisto en la zona de protección.

En el peor de los casos, nuestra parada de emergencia le permite iniciar un comando de parada y proporcionar así la detención del movimiento peligroso. Nuestra parada de emergencia es sencilla de montar y destaca por ser muy versátil. Gracias a su carcasa compacta, también resulta ideal para las máquinas e instalaciones más variadas. Su alto grado de protección hace que sea ideal contra el polvo y el agua.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?