Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Sin desgaste y a prueba de manipulaciones

Seguridad para las personas y los equipos

Sin desgaste y a prueba de manipulaciones

Detección directa de la posición de robot y de la posición final en caso de metal

Nuestros sensores inductivos de seguridad le ofrecen seguridad para las personas y para los equipos, ya que detectan sin contacto la aproximación de objetos metálicos. Proporcionan las señales necesarias sobre la posición para monitorizar con seguridad los robots y portapiezas. A diferencia de los detectores de seguridad convencionales, los sensores inductivos de seguridad no requieren ninguna pieza opuesta especial. De este modo pueden resolver muy fácilmente la detección directa de la posición del robot y la posición final de los portaherramientas metálicos. Para ello simplemente debe conectar los sensores a un módulo E/S de seguridad que se encargará de concentrar todas las señales para transmitirlas mediante el maestro IO-Link a la evaluación.

Una solución económica para la protección contra acceso

Nuestros detectores para seguridad Reed garantizan una protección contra acceso sin desgaste. Esta solución económica y robusta es totalmente insensible contra desplazamientos de puerta y desgastes producidos por el uso de éste. Otra ventaja: Con un distanciadores incluso es posible realizar el montaje en un entorno ferromagnético.

En caso de vibraciones intensas

Si se trata de cumplir elevadas exigencias, entonces los sensores de seguridad con codificación de transpondedor son imprescindibles. En este sentido, nuestros sensores de seguridad RFID garantizan una monitorización segura de las puertas de seguridad que están expuestas a vibraciones intensas. Usted se beneficia de altos niveles de codificación y, al mismo tiempo, de una alta protección contra manipulaciones ya que los transpondedores RFID pasivos se pueden identificar de forma inconfundible.

Estos sensores resistentes a la suciedad con gran margen de respuesta son ideales cuando las puertas se asientan o si presentan un guiado inexacto, ya que facilitan mucho margen de maniobra durante el montaje. Además, para reducir los herrajes, ofrecemos variantes con un imán adherente integrado.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?