Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Para sistemas neumáticos y sistemas hidráulicos

Seguridad para dispositivos de sujeción

Para sistemas neumáticos y sistemas hidráulicos

Una solución todo en uno con separación galvánica para conectar sensores y actuadores

Nuestro concentrador de sensores/actuadores con separación galvánica se encarga de la seguridad en el dispositivo de sujeción neumático del portapiezas. Esta solución todo en uno le brinda la posibilidad de conectar en un solo módulo tanto sensores como actuadores. La señalización de posición de los cilindros se realiza a través del segmento de los sensores. Al mismo tiempo puede desconectar con total garantía el segmento de actuadores a través de su circuito de seguridad con conmutación adicional, ya que el concentrador E/S con IO-Link dispone de una separación galvánica que la divide en dos segmentos.

Usted necesita un dispositivo de seguridad externo para poder interrumpir con seguridad la tensión de alimentación del segmento de los actuadores. Con este módulo se pueden realizar funciones de seguridad de hasta SIL2 según EN62061. Conviene saber para el uso: la carcasa metálica robusta en IP67 incluso resulta apropiada para entornos especialmente adversos. Consigue diagnósticos altamente satisfactorios gracias a IO-Link y los LED de estado. También le permite monitorizar de forma fiable la calidad de señal de IO-Link.

Este módulo le permite controlar hasta ocho entradas y salidas digitales. Si se llegara a interrumpir la conexión de IO-Link, las salidas ocupan unos estados predefinidos que se mantienen hasta que se restablezca la conexión de IO-Link. Gracias a este estado inconfundible de la máquina, podrá seguir produciendo directamente y sin necesidad de ningún desplazamiento de referencia, además de ahorrar tiempo valioso cuando se haya restablecido la conexión.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?