Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Gestión automatizada de herramientas con RFID

Gestión automatizada de herramientas

Gestión automatizada de herramientas con RFID

Todas las herramientas siempre bajo control

En el entorno de la automatización industrial, los robustos sistemas RFID de Balluff aseguran la alta calidad de las herramientas utilizadas así como su óptimo grado de utilización desde hace más de 30 años. Para ello ofrecemos sistemas que en todo momento cargan los datos de las herramientas correctas sobre el control CNC de las fresadoras y de los centros de mecanizado.

RFID permite asignar la herramienta correcta a la máquina adecuada según sea el proceso requerido. De este modo, cada una de las piezas se conduce automáticamente por la producción, se chequea y, si fuera necesario, se repara y se devuelve. Gracias a la identificación única del portadatos unido firmemente al portapiezas, RFID le garantiza la identificación inconfundible de cada una de las herramientas empleadas. Todos los datos relevantes de las herramientas pueden visualizarse en la unidad de control mediante IO-Link. Gracias a ello, se consigue una alta calidad de mecanizado y una utilización óptima de las herramientas. De este modo, la gestión de herramientas con RFID contribuye a conseguir una mayor creación de valor.

Balluff le ofrece sistemas de baja frecuencia (BF) y de alta frecuencia (AF) que por su gran multitud de variantes de portadatos, así como de antenas de lectura/escritura, son capaces de resolver las aplicaciones más diversas incluso en condiciones de aplicación difíciles. Es por ello que nuestro BIS C de baja frecuencia se ha establecido como estándar a lo largo de los años. Nuestros BIS M de alta frecuencia le permiten controlar grandes volúmenes de datos. Y si usted quiere trabajar tanto con BF como también con AF, nuestras soluciones incluso le permiten un servicio combinado fiable de ambas frecuencias ya que le ofrecemos un procesador independiente de la frecuencia para integrar varias tecnologías.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?