Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Energiatermelés

Gazdaságosság ma és holnap

Energiatermelés

Az energiaszektornak a klímaváltozással, a demográfiai változásokkal és a fosszilis energiahordozók korlátozott rendelkezésre állásával kell megküzdenie. Az ilyen peremfeltételek új, innovatív megoldásokat kívánnak. Akár tengeri szélerőműparkokról, akár sivatagi napenergiás berendezésekről van szó: Az áram generálásának számos különálló rendszerre való elosztása és a szélsőséges környezeti tényezők közvetlen hatásai magas minőségi követelményeket támasztanak az alkalmazott összetevőkkel szemben.

A Balluff az energiaipar minden területéhez jelentős mértékben hozzájárul: Megbízható megoldásokat kínál az olaj és gáz kitermeléséhez, a hagyományos energiatermeléshez és a megújuló szél-, nap- és vízenergiához kapcsolódóan is. Minden egyes alkatrészt rendkívül strapabíró kivitelben és kiváló minőségben állítunk elő. Világszerte állunk rendelkezésére műszaki tanácsadást, értékesítést, ügyfélszolgálatot és pótalkatrész­ellátást biztosító hálózatunkkal. Ezenfelül szoros együttműködésben állunk a berendezésgyártókkal és a részrendszerek beszállítóival. Így tudjuk garantálni az optimális megoldásokat Önnek.

Szélenergia: Nagy hatékonyságú, csúcstechnológiájú erőművek

A modern szélerőművek kiemelkedő hatékonysággal képesek üzemelni. A mai szélerőművek mintegy 20-szor annyi áramot képesek előállítani, mint a 20 évvel ezelőttiek – és mindezt alacsonyabb költséggel. A szélerőműparkok ellenben nagy beruházást jelentenek, és magas fokú rendelkezésre állást igényelnek. Ez csak akkor érhető el, ha annak minden egyes eleme rendkívül megbízható, és stabil működést biztosít. Ennek érdekében a Balluff már régóta szorosan együttműködik a vezető gyártókkal. Az egyes ágazatokhoz kapcsolódó szaktudásunkkal segítjük Önt, és garantáljuk a kimagasló minőséget – mind tengerparti, mind tengeri erőművek esetén.


Naperőművek: A nap a szükséges energiamennyiség sokszorosát biztosítja

A termikus naperőművek 100 MW vagy annál nagyobb teljesítményt szolgáltatnak. Ennek az energiának az előállításához több ezer tükröt kell pontosan beállítani és állandóan a Napra irányítva mozgatni. Ehhez rendkívül precíz érzékelőkre van szükség, amelyek szélsőséges környezeti feltételek mellett, például sivatagokban is működőképesek. Olyan mérőrendszereket fejlesztettünk ki, amelyekkel ezek a mozgások megbízhatóan érzékelhetők és amelyekkel hatékony berendezések valósíthatók meg.


Vízerőmű: A megújuló energiák családjában nélkülözhetetlen

A vízenergia a megújuló energiák családjában ma nélkülözhetetlen, és még mindig szinte korlátlan kihasználatlan lehetőségeket rejt magában. A temérdek vízenergia biztonságos kezeléséhez megbízható, rendkívül pontosan működő szabályozórendszerekre van szükség.

A Balluff érzékelői és útmérő rendszerei kimagaslóan precíz megoldásokat kínálnak.


Hagyományos erőművek: Még mindig fontos energiaforrások

A hagyományos erőművek hatékony és környezetbarát égési folyamatai nagy precizitással szabályozott turbinákat és generátorokat kívánnak, például csúcserőműveknél. Egyúttal folyamatosan növelni kell a hatásfokot, és biztosítani kell a rendelkezésre állást is.

Éppen ezért Ön nyilván – és jogosan – rendkívül magas technológiai követelményeket támaszt. A Balluff rendkívül precíz megoldásai probléma nélkül megoldják mindezt. Technológiáinkat ugyanis éppen ilyen alkalmazásokhoz fejlesztettük ki.


Olaj- és gázszállítás: A versenyképesség megőrzése fosszilis energiahordozókkal

Az olaj és a gáz még döntő szerepet játszik az energiaellátásban. Ám időközben más technológiák is bekerülnek a politikai és a köztudatba. Például a Power-to-X eljárások, melyek során megújuló energiából hidrogén elektrolízissel és azt követő folyamatlépésekkel (metanizációval) szintetikus gázokat vagy tüzelőanyagokat lehet előállítani. Ezeket a tüzelőanyagokat aztán nagy energiasűrűséget igénylő területeken lehet felhasználni. Ehhez a berendezésgyártásban már jól bevált alkatrészek (pl. szelepek és kompresszorok) is szükségesek.

A Balluff strapabíró, precíz és csekély karbantartást igénylő érzékelőkkel segíti az Ön munkáját. Természetesen számos nemzetközi engedéllyel rendelkezünk a robbanás elleni védelem vonatkozásában.


Rendkívüli erősségeink: Kiemelkedő precizitás és kommunikációs szakértelem

A Balluff innovatív koncepciói segítenek egyéni energiatermelési igényeinek optimális megvalósításában. Ehhez széles körű és sokoldalú megoldásokat kínálunk. Például nyomásálló induktív érzékelőket, robbanásvédett pozíciómérő érzékelőket vagy rendkívül megbízható redundáns technológiai megoldásokat, melyek egyszerűen, közvetlenül a hidraulikus munkahengerbe integrálhatók. Ezenfelül a fejlesztés során minden egyes alkatrészt HALT tesztnek vetettünk alá, hogy Ön kihasználhassa azok rendkívül nagy ellenálló képességét és hosszú élettartamát: viharos időben, erős napfényben és robbanásveszélyes területeken is.

Megoldásainknál rendkívül megbízható kötés- és kiforrott hálózati technológiát alkalmazunk, melyek kompromisszumok nélkül teljesítik az energiaipar magas követelményeit. Ez hozzájárul berendezés- és szabályozástechnikai rendszereinek stabilitásához. Az IO-Link révén pedig kihasználhatja kommunikációs szakértelmünket, amellyel jövőbeli követelményeknek is megfelelhet. Az IO-Link segítségével ugyanis olyan infrastruktúrára tehet szert, amely sikeresen megbirkózik az egyre növekvő adatmennyiségekkel. Az adatokból további információkat meríthet, melyeket gyors és rugalmas folyamatok létrehozásához használhat fel. És így a jövő kihívásait is könnyedén leküzdheti.

Szabályozás és vezérlés – teljes körű felügyelet: Minden alkatrésznek megvan a maga szerepe

Ha valaki a berendezés- és szabályozástechnikai rendszerek stabilitásáról beszél, az először gyakran a nagyobb alkatrészek minőségére gondol. Ugyanakkor gyakran a háttérben megbújó, kevésbé fontos elemek okozzák a kimaradásokat vagy leállásokat. Elsősorban a feszültségellátás – ami a berendezés minden alkatrészét érinti.

Azonban ugyanilyen fontos szerepet játszanak a kábelek és elektromos összeköttetések is. Hiszen ezen továbbítják az érzékelőjeleket és jelentik a pozíciókat, helyzeteket, nyomást és további paramétereket a vezérlésnek. A Balluff termékeivel megbízható minőséget kap. Segítünk berendezéseinek megbízható üzemeltetésében.

Downloads

  • Industry brochure energy production
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné