Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Hajtástechnika

Növeli az energiahatékonyságot - növeli a minőséget

Megoldások elektromos hajtástechnikához

A Balluff a legkülönbözőbb technológiájú érzékelők és pozíciómérő rendszerek széles skáláját kínálja önnek, amelyek speciálisan arra készültek, hogy az elektromos, hidraulikus és pneumatikus hajtástechnika modern követelményeit kielégítsék.

Ezáltal széles, rugalmasan alkalmazható választékból választhat.
Kérésre természetesen az ön egyedi adatai alapján testre szabott megoldásokat is tervezünk, és ezeket egyedileg az ön számára állítjuk össze.

A fontosabb jellemzők áttekintése:

  • Gépek és berendezések javuló energiahatékonysága
  • szabályozott gépi folyamatok, kontrollált mozgások


Lineáris és forgó hajtásokba integráláshoz: Kompakt és nagyon precíz technika

A kompakt hajtásokhoz nélkülözhetetlenek az integrált érzékelőrendszer-megoldások. A lineáris és forgó hajtásokba történő közvetlen integrálásra kiválóan alkalmasak a mágneses kódolású és egyedülállóan kis méretű BML út- és szögmérőrendszerek.

Ezek a pozíciómérő rendszerek egy érzékelőből és egy mágneses mérőtestből állnak, amely a Permagnet-technológia révén abszolút homogén mágneses mezővel rendelkezik. Ez magas fokú működési biztonságot, alacsony hiszterézist és minimális linearitási eltéréseket szavatol.

Az érzékelő max. 5 mm-es távolságban a kódolt mérőtest fölé kúszik, és teljesen érintés nélkül működik. Ennek során a pozíciójel abszolút vagy inkrementális értékként áll rendelkezésre.

A mérőtestet szalaganyagként megkapja a lineáris üzemhez, ill. gyűrű- vagy tárcsaformában forgó mozgásokhoz.

A fokozott rugalmassághoz különböző interfészek (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link) közül választhat.


Visszajelző rendszer lineáris közvetlen hajtáshoz: Nagy energiahatékonyság és hajtásminőség a nagy pontosság és a dinamizmus miatt

A Balluff BML nagy pontosságú és dinamikus pozíciómérő rendszere gondoskodik a nagyfokú energiahatékonyságról és hajtásminőségről. Ezáltal a mérőrendszerek optimális és kiváló energiahatékonyságú pozíció-visszajelzést nyújtanak a legjobb szabályozási minőségért – abban az esetben is, ha a rendkívül dinamikus alkalmazásokban az elmozdulási sebesség értéke 10 m/s. Az 1 µm-es felbontás révén akár ± 7 µm-es pontosság is elérhető.


Pozíció-visszajelzés nyomatékmotorral: Lapos kialakítás a nagy üreges tengelyekhez

Ha nagy dinamikájú, gyors és pontos mozgatási és pozicionálási feladatokról van szó, akkor a BML mágneses kódolású szögmérő rendszerekkel ellátott nagy nyomatékú motorjai jelentik a megfelelő választást.

Szervóalkalmazásokban pontos pozicionálási visszajelzést szolgáltatnak. Ez meghatározza a teljes alkalmazás pozicionálási pontosságát, energiahatékonyságát, élettartamát és kialakítását. A mérőrendszerek kis érzékelőfejük és nagy belső átmérőjű, lapos kódolótárcsájuk révén tökéletesen beépíthetők nagy nyomatékú motorokba.

  • optimális szabályozási minőség: nagyon pontos mérési eredmény

  • változatlan, nagyon pontos pozicionálás: holtjáték- és hiszterézismentesen

  • lapos hajtás: lapos kódolótárcsa

  • SIN/COS és ABZ interfésszel


Vég- és egyedi helyzetek érzékelése: Mini érzékelők átfogó választéka optimális megoldásokhoz

A véghelyzetek és referenciapozíciók érzékeléséhez a legkülönbözőbb technológiák bináris érzékelői megbízhatóan tesznek lehetővé egyszerű pozíciólekérdezést. A miniatűr sorozataink kis méretükkel és alacsony tömegükkel tűnnek ki például működtetőelemeken és tengelyeken történő használat során, ahol kevés a rendelkezésre álló hely. Például befogóknál, portálrakodóknál vagy vedd-és-tedd alkalmazásoknál, ahol minden egyes gramm tömegmegtakarítás javítja a berendezés hatékonyságát.

A gép- és a berendezésgyártás során mindenütt sor kerül a fordulatszám érzékelésre – például közvetlenül a hajtás vagy egy csomagológép különböző tengelyein. A fordulatszám mérésére, valamint a forgásirány és a leállások felismerésére a követelményeinek megfelelő megoldásokat nyújtunk önnek. Egyszerű lekérdezésekhez egy, az egyidejű fordulatszám-felismerés esetén két standard induktív érzékelő elegendő.

Igényesebb, magasabb fordulatszámmal járó alkalmazások vagy pontos fordulatszám-meghatározás esetén a mágneses kódolású gyűrűvel rendelkező szögmérő rendszerek jelentik a megfelelő választást.


Motororsóba történő befogás folyamatának digitalizálása: Szerszámbefogási út felügyelete

Azok az intelligens hajtási és befogási megoldások, amelyeknél az érzékelők a motor orsóba vannak integrálva, fokozatosan az innováció motorjává válnak a szerszámgépeknél. A gyors és zökkenőmentes szerszámcseréhez szükséges érzékelők egyre kisebb és egyre intelligensebb változatokban érhetők el. Ezek jól integrálhatók a befogástechnikába függetlenül attól, hogy elektromos, hidraulikus vagy pneumatikus módon aktiválhatók. A Balluff érzékelőivel és pozíciómérő rendszereivel közvetlenül a motor orsóban felügyelheti a szerszámok befogási és kioldási folyamatát.

A nyomásérzékelők vagy a különböző redundáns útmérőrendszerek intelligens, különböző technológiákon alapuló kombinációjával növelheti a teljes rendszer biztonsági szintjét.

Motor orsó digitalizálása IO-Linkkel

Az új IO-Link érzékelő- és mérőrendszerekkel egyszerűen bekapcsolhatja a motor orsó befogástechnikáját a vezérlésbe vagy a digitális hálózatba, valamint digitalizálhatja a motor orsót. Ez a nyílt IO-Link szabvánnyal valósítható meg, amely lehetővé teszi az érzékelők/aktorok szintjének terepi mezőtől független kommunikációját az Ipari Dolgok Internetjének (IIoT) infrastruktúrájával.

A jövőbe mutató IO-Link technológia intelligensebbé teszi a motor orsót, valamint az alkalmasabbá válik a digitalizálására és az IIoT-ra.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné