- Kiemelkedő érzékelő és hálózati technológia a csomagoló-, élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és kozmetikai ipar számára
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Acélipar és kohászat
- Érzékelő- és automatizálási technológia a hatékony fémmegmunkáláshoz
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Intralogisztikai automatizálás
- Robotikai érzékelés: Precizitás és hatékonyság a robotizált automatizálásban
- Automatizálás a félvezetőiparban
- Pneumatikus és hidraulikus alkatrészek
Robotikai érzékelés: Precizitás és hatékonyság a robotizált automatizálásban
Szenzorok, hálózati megoldások és nyomonkövetés az optimalizált gyártási folyamatokhoz
A robotizált automatizálás és -gyártás megfelelő pontosságot, sebességet, illetve rugalmasságot igényel. A Balluff ezeket a követelményeket olyan érzékelőkkel és alkatrészekkel támogatja, amelyek javítják az automatizálás megbízhatóságát, valamint hatékonyságát. A végfelhasználók, gépgyártók és rendszerintegrátorok számára tervezett technológiáink zökkenőmentesebb működést tesznek lehetővé olyan iparágakban, mint az autóipar, az akkumulátorgyártás, a csomagolás, továbbá az elektronika.
A Balluff segít elérni a maximális működési hatékonyságot alkalmazásaiban: strapabíró szenzorokat biztosítunk hegesztési és tisztatéri alkalmazásokhoz, hálózati megoldásokat az adatok optimális áramlásához, RFID és kódolvasókat a gyártási nyomon követéshez, valamint állapotfelügyelő szenzorokat a prediktív karbantartáshoz.
Hatékonyságjavítás, illetve a termékminőség-növelés mellett termékeink precíz és rugalmas robotalkalmazásokat is lehetővé tesznek: gyors és hibamentes szerszámcserét robotkarokon, pontos munkadarab-pozicionálást, valamint precíz mozgásokat és követést mobil robotoknál, és szállítórendszereknél.
Hatékonyság és precizitás felszabadítása a robotikus anyagkezelésben
3D vizualizációnk bemutatja, hogyan teszi az automatizálási technológia biztonságosabbá, hatékonyabbá és hibamentessé a robotizált anyagmozgatást – az állapotfigyelő szenzoroktól, hálózati blokkoktól és RFID-rendszerektől kezdve, a SmartLight és fotoelektromos érzékelőkig, egészen az induktív csatlakozókig, amelyek kiküszöbölik az elektromos csatlakozások elhasználódását.
1
Áttekintés
1
Itt láthatod, hogyan működnek együtt a Balluff alkatrészei a gyakorlatban, hogy zökkenőmentes és precíz anyagáramlást biztosítsanak robotizált "pick-and-place" (fogd és helyezd) alkalmazásokban.
Kattints egy elemre a részletes információért.
2
UHF RFID címkék
2

A BIS U UHF RFID 860–960 MHz közötti frekvenciatartományban működik, és széles választékát kínálja a különféle alkalmazásokhoz használható UHF adathordozóknak.
Használhatók például közvetlenül fémre szerelve, használhatók szerszámazonosításhoz, magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz, valamint eldobható megoldásokként, például öntapadós UHF címkék formájában.
3
UHF író-/olvasófejek és antennák
3

UHF író/olvasó fejeink skálázhatók, így rugalmas tervezést és megvalósítást tesznek lehetővé azonosítási feladataihoz – például szállítószalagokon, kapuknál vagy tárolórendszereknél.
Különböző változatokban érhetők el, amelyek különféle hatótávolságokhoz és alkalmazásokhoz illeszkednek.
A tényleges hatótávolság a kiválasztott író/olvasó fej vagy antenna és UHF adathordozó kombinációjától, valamint az értékelőegység beállításától függ.
4
UHF kiértékelő egységek
4

BIS V Frekvenciafüggetlen értékelőegységünk, leegyszerűsíti a készletgazdálkodást. Rendkívül sokoldalú, és támogatja az összes termékcsalád (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) egyidejű használatát.
Minden BIS V egység akár négy író/olvasó fejet is képes egyszerre működtetni. Emellett támogatja a leggyakoribb globális ipari hálózati protokollokat, így bármilyen ipari alkalmazásban bevethető.
5
SmartLight
5

A SmartLight LED jelzőoszlop IO-Link interfésszel rendelkezik, fontos vagy kritikus állapotokat jelez – például gépállapotot, töltöttségi szintet, hőmérsékletet vagy berendezés pozícióját – a sokszínű LED-ek rugalmas spektrumának segítségével.
Minden szín egyedileg konfigurálható, így egyértelmű jelzéseket ad a különféle gépállapotokra, a normáltól a kritikusig. A fizikai paraméterek változásai és trendjei intuitív módon jelennek meg a színskálán keresztül.
6
Hálózati modulok
6

A Balluff új generációs hálózati moduljai az érzékelők és működtetők zökkenőmentes csatlakoztatására lettek tervezve, és rendkívül sokoldalú paraméterezési és diagnosztikai funkciókat kínálnak a beépített kijelzőn, LED-eken és webszerveren keresztül. IIoT-kompatibilisek, támogatják a REST API-t és az MQTT-t.
Háromféle IO-Link master osztály – Entry, Standard és Advanced – áll rendelkezésre, hogy egyéni igényeihez legmegfelelőbb teljesítményszintet választhassa. Minden osztályban elérhetők többprotokollos változatok, amelyek támogatják a leggyakrabban használt ipari Ethernet hálózatokat. Fém, műanyag és „washdown” (mosható, tisztítható) házváltozatok biztosítják, hogy az IO-Link masterek bármilyen ipari környezetben használhatók legyenek. A modulok nagyméretű, világos és könnyen leolvasható állapotjelző LED-ekkel rendelkeznek, amelyek időt takarítanak meg a telepítés, karbantartás vagy hibaelhárítás során. Legfeljebb 2A kimeneti áramukkal szinte bármilyen terhelést képesek meghajtani. Ezenfelül minden kimenet túlterhelés elleni védelemmel van ellátva, LED-jelzéssel és memóriával a hibaelhárítás megkönnyítésére.
A robosztus, teljesen fémből készült ház extrém terheléseknek is ellenáll, így tartós és megbízható teljesítményt nyújt.
7
Biztonságos I/O modul
7
A Balluff biztonságos I/O modulja összeköti az automatizálási és biztonságtechnikai rendszereket az IO-Link segítségével. A Safety over IO-Link megoldással a legjobbakat ötvözheti mindkét világból.
Az ipari biztonságtechnológia integrálása még soha nem volt ilyen egyszerű: szinte bármilyen biztonsági eszköz csatlakoztatható szabványos, alacsony költségű M12 kábelekkel, mialatt a központi paraméterezés a vezérlőn keresztül egyszerűsíti a folyamatot.
A biztonságkritikus információk közvetlenül a vezérlőbe jutnak el a masteren keresztül, a Profisafe over Profinet használata pedig garantálja a biztonságos kommunikációt.
8
I/O modulok
8

A Balluff I/O moduljai bináris és analóg érzékelőket, valamint működtetőket kapcsolnak a vezérlőrendszerhez az IO-Link protokollon keresztül.
Ezeknek a moduloknak a használatával jelentősen csökkenthető a kábelezés bonyolultsága. Emellett további funkciókat kínálnak a jelek előfeldolgozására és fejlett diagnosztikai lehetőségeket is biztosítanak. A különböző kialakításoknak és csatlakozási technológiáknak köszönhetően ezek a modulok széleskörű alkalmazási igényekhez kínálnak megoldást – még extrém környezeti feltételek mellett is.
9
Induktív csatolók
9

Az érzékelők és működtetőelemek rögzített kábelezésének megvannak a maga hátrányai: az automatizálásban a kábelek, csatlakozók és érintkezők gyakran erős igénybevételnek vannak kitéve, ami fáradáshoz, töréshez és végső soron költséges gépleállásokhoz vezethet. A szenzorok és beavatkozók fix vezetékezése számos hátránnyal jár: az automatizálásban a kábelek, csatlakozók és érintkezők gyakran nagy igénybevételnek vannak kitéve, ami fáradáshoz és töréshez vezethet – ez pedig költséges gépleállásokhoz vezethet.
Induktív csatolóink kiküszöbölik ezeket a problémákat, mivel érintkezésmentesen továbbítják az adatot és a tápellátást egy légrésen keresztül – ezáltal megszűnik a mechanikai kopás.
Ez növeli a rendszer rendelkezésre állását, lerövidíti a ciklusidőt, és fokozza a folyamat rugalmasságát. Emellett ezek az egységek gyorsan leválaszthatók, könnyen kezelhetők, és nem igényelnek karbantartást, így gyorsan alkalmazkodnak az új követelményekhez.
10
Optoelektronikai érzékelők
10

A Balluff optoelektronikus érzékelői megbízhatóan érzékelik tárgyak jelenlétét és pozícióját. Emellett pontosan képesek figyelni az alakot, színt, távolságot és vastagságot is. Az induktív vagy kapacitív technológiát alkalmazó közelítésérzékelőkhöz képest lényegesen nagyobb érzékelési tartománnyal rendelkeznek.
A Balluff széles termékválasztékot biztosít, különféle fénytípusokkal – a vörös fénytől és infravöröstől kezdve egészen a lézeres technológiáig. Portfóliónkban megtalálhatók különböző hatótávolságú érzékelők, háttérelnyomással vagy anélkül, többféle kivitelben. Ajánlatunkat speciális alkalmazásokhoz készült miniatűr érzékelők, színérzékelők, fénysorompók és kontrasztkapcsolók teszik teljessé, biztosítva a legmagasabb szintű megbízhatóságot és maximális rugalmasságot.
11
Állapotfigyelés
11
A Balluff állapotfelügyelő (condition monitoring) érzékelői különféle fizikai paramétereket rögzítenek – például rezgést, hőmérsékletet, páratartalmat és környezeti légnyomást –, ezeket feldolgozzák, majd az IO-Link protokollon keresztül továbbítják a kívánt adatokat egy központi rendszer felé.
A szabványosított IO-Link protokoll lehetővé teszi az érzékelők kényelmes paraméterezését, az értékelés pedig alkalmazásspecifikusan testre szabható.
A rugalmas folyamatspecifikus adatkonfigurációnak köszönhetően akár öt mért vagy előfeldolgozott adatpont is szabadon beállítható és ciklikusan továbbítható.
Ennek eredményeként ezek az érzékelők jelentősen hozzájárulnak a berendezések hatékony és megszakítás nélküli működéséhez, ezáltal növelve a teljes üzem hatékonyságát.

Amikor a Balluff-ot választja, egy olyan ipari automatizálási technológiai vezető partnerre tesz szert, amely elkötelezett amellett, hogy fejlessze robotikai folyamatait és gépeit – ezzel elősegítve a termelékenység, valamint az innováció növelését vállalkozásában.
Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation
Kiemelt termékek robotikai alkalmazásokhoz
Speciálisan a robotikai automatizálás egyedi kihívásaira tervezett érzékelők és komponensek. Az IO-Link segítségével történő adatáramlás digitalizálásától kezdve az állapotfelügyeleti érzékelőkig termékeink támogatják az Általános Eszközhatékonyság (OEE) növelését és a gyártási minőség biztosítását.

Ipari brosúra robotikai automatizálásról
Merüljön el a robotikai alkalmazások világában, ahol érzékelőink és komponenseink segítenek a legtöbbet kihozni folyamataiból – legyen Ön rendszerintegrátor, üzemmérnök, robotgyártó vagy végkar-megoldások (End-of-Arm Tools) szállítója - nálunk megtalálja a megfelelő támogatást.
Robotcellák és hálózatok
Végkar-megoldások (End-of-Arm tooling)
Pozicionálás
Folyamatintegritás
Anyagmozgatás és kezelés
Hegesztés
Mobil robotok és szállítórendszerek
Robotikai érzékelők: A hatékony robotizált automatizálás kulcsa
A robotikai érzékelők alapvető szerepet játszanak az automatizálásban – javítják a robotrendszerek érzékelőképességét, reakcióidejét és pontosságát. Érzékelőink valós időben képesek észlelni a környezeti feltételeket, például a pozíciót, jelenlétet, mozgást, nyomást vagy hőmérsékletet, és közvetlenül továbbítják az adatokat a vezérlőrendszereknek. A robotikai automatizálás során ezek az érzékelők lehetővé teszik a munkadarabok precíz pozicionálását, a végkar-eszközök biztonságos és gyors cseréjét, valamint a mobil robotok pontos navigációját.
Az érzékelők automatizálási megoldásokba történő zökkenőmentes integrálásával a vállalatok növelhetik működésük hatékonyságát és rugalmasságát, minimalizálhatják az állásidőt és magasabb termékminőséget biztosíthatnak. A robotérzékelők nemcsak a meglévő rendszerek optimalizálásában alapvető fontosságúak, hanem az ipari automatizálás innovációjának hajtóereje is.
Fedezze fel az iparágakat, ahol robotikai automatizálási megoldásaink központi szerepet játszanak
Kérdése van? Forduljon robotikai automatizálási szakértőinkhez!
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics
-
Industry brochure intralogistics
-
Industry brochure battery industry
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure assembly and handling
-
Industry brochure welding resistant sensors