- Kiemelkedő érzékelő és hálózati technológia a csomagoló-, élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és kozmetikai ipar számára
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Acélipar és kohászat
- Érzékelő- és automatizálási technológia a hatékony fémmegmunkáláshoz
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Intralogisztikai automatizálás
- Robotikai érzékelés: Precizitás és hatékonyság a robotizált automatizálásban
- Automatizálás a félvezetőiparban
- Pneumatikus és hidraulikus alkatrészek
Fehéráruk
Háztartási készülékek megbízható és hatékony gyártása
A fémmegmunkálástól az intralogisztikán át az összeszerelésig: a Balluff a fehéráruk hibamentes és hatékony gyártásához szükséges megoldások széles skálájával támogatja Önt.
E terület néhány fontos témája, mint például a nyomon követhetőség az RFID segítségével vagy a kezelési és összeszerelési technológia már évtizedek óta napi szinten foglalkoztat minket. De intenzíven foglalkozunk az olyan újabb termelési követelményekkel is, mint az állapotfigyelés vagy az IIoT, és innovatív megoldásokat kínálunk Önnek a termelési folyamatok optimalizálására is.
Fémmegmunkálás és alakítási technológia: A holnap szabványainak mércéi
A mechanikus présgépek a fémformázás nélkülözhetetlen részévé váltak. A különösen jó minőségű és precíz szerszámokat és formákat általában nagy darabszámra tervezik. Itt szó szerint senki sem engedheti meg magának a hosszú leállásokat, mert minden termelési késedelem időbe és pénzbe kerül - különösen, ha a sérült eszközöket is ki kell cserélni. A Balluff szenzoros megoldásaiban megbízhat: ezek mindig pontosan rögzítik a prés pontos helyzetét a megmunkálási műveletek során, azonnal észlelik a meghibásodásokat, így elkerülhetőek a következményes károk, mivel a prés vészhelyzetben azonnal leáll.
Nyomonkövethetőség és intralogisztika: Nagy sebesség, nagy átláthatóság, kiváló minőség
A készlet- és anyagmozgások folyamatos kezelése a hibák megbízható elkerülése mellett szinte minden iparágban kihívást jelentenek a vállalatok számára. Az automatizált folyamatok lehetővé teszik, hogy akár nagy mennyiségeket is tároljon és lekérjen - rövidebb idő alatt és nagyobb pontossággal. Nem csoda tehát, hogy a dinamikus ingázó rendszerek és a rakodódaruk egyre inkább felváltják a kézi raktári munkát. A hatékonyság növelésének másik tényezője a folyamatok nagyfokú átláthatósága. Ennek megfelelően fontos a folyamatok valamennyi lépésének nyomonkövethetősége - a nyersanyagbeszerzéstől és -gyártástól a fogyasztásig és az ártalmatlanításig. A Balluff megbízható megoldásokat kínál Önnek az intralogisztikához, valamint nagy pontosságú azonosító megoldásokat szoftvervezérelt vezérlési lehetőségekkel.
Összeszerelés, robotika és hibajavítás: Az adatok áramlanak, a folyamatok áttekinthetők, a termelés ellenőrzés alatt áll
Akár jeleket szeretne kötegelni, akár adatokat szeretne gyűjteni és nyomon követni az összeszerelési folyamatból, akár működési állapotokat szeretne megjeleníteni: a Balluff segítségével könnyedén kezelheti mindezeket a feladatokat az összeszerelésben.
A magas termelési követelmények teljesítése érdekében Ön már most is az összeszerelési módszerek széles skáláját alkalmazza, a kézi munkaállomásoktól a robotikát alkalmazó, magasan automatizált gyártósorokig. A robotika innovatív területén is támogatjuk Önt a hatékonyság maximalizálásában és a magas termékminőség biztosításában - olyan megoldásokkal, amelyek például kiváltják a bonyolult kábelezést, gyors szerszámcserét tesznek lehetővé, és megkönnyítik az ember és a gép közötti interakciót.
Annak érdekében, hogy az Ön termelésének összetett folyamataiban ne forduljanak elő hibák, olyan termékeket kínálunk, amelyek integrálhatók az Ön hibakereső alkalmazásaiba. Emellett lehetővé teszik a folyamatos minőségellenőrzést, ami növeli a berendezések teljes hatékonyságát (OEE).
Intelligens folyamatok és állapotfigyelés: Rugalmas, intelligens, problémamentes
A Balluff intelligens komponensekből álló folyamat- és állapotfigyelő rendszerekkel járul hozzá az ipari gépek és rendszerek hatékony és problémamentes működéséhez.
Az érzékelők például megelőzhetik a nem tervezett leállásokat azáltal, hogy megbízhatóan rögzítik és felügyelik a töltöttségi szintet, a hőmérsékletet vagy a nyomást, adatokat szolgáltatnak a rendszer állapotáról, és így lehetővé teszik a megelőző karbantartás elvégzését. Így Ön gyorsabban felismerheti az egyes alkatrészek kopását vagy akár meghibásodását, és jobban koordinálhatja karbantartásukat. A Balluff-érzékelők képesek automatikusan figyelemmel kísérni a termelési erőforrások meghatározott határértékeit, és tájékoztatni Önt, ha azok alatta maradnak - vagy közvetlenül átrendezni az erőforrásokat. Ez kiváltja a kézi ellenőrzéseket, és növeli a berendezések általános hatékonyságát (OEE).
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances