Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Élettudomány

Precíziós érzékelő technológia orvosi és laboratóriumi alkalmazásokhoz

Élettudomány

Az élettudományi alkalmazások nagy megbízhatóságot, kis házakat és minimális mérési tűréseket igényelnek. Az érzékelőtechnológiát is rugalmasan integrálni kell a rendszerbe. A Balluff teljes körű termékpalettát és egyedi feladatokra szabott rendszermegoldásokat kínál Önnek a laboratóriumi automatizálás, az orvostechnika és a kórházi logisztika területén.

Legyen szó házmódosításokról, moduláris rendszerekről, integrált házakról vagy speciális házakba épített technológiákról - a Balluff az Ön partnere az Ön különleges igényeihez. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és beszélje meg kérését.

Az itt felsorolt termékek "standard termékek" vagy "módosított standard termékek".
Ha ezeket a termékeket laboratóriumi vagy orvosi berendezések alkatrészeként használják, a termékek használhatóságát a laboratóriumi/orvosi berendezések gyártójának saját felelősségére kell ellenőriznie és minősítenie.
Az építés, telepítés és üzembe helyezés előtt kérjük, vegye figyelembe a termék adatlapját/üzemeltetési utasítását.

Összeszerelő gépek: Hatékony, produktív és magas színvonalú

Napjainkban modern, az alkalmazáshoz optimalizált összeszerelő gépeket használnak az orvostechnikai alkatrészek pontos és hibamentes összeszerelésére. A Balluff segítségével sikeresen megvalósíthatja az intelligens gyártást. Érzékelőink és interfész-összetevőink döntően hozzájárulnak ahhoz, az automatizált összeszerelési folyamatok folyamatbiztonsága egyre jobban optimalizálható, és hogy az összeszerelés jobb és gyorsabb, mint az emberi kézzel történő összeszerelés.


Laboratóriumi automatizálás: A folyamatok középpontjában

Céljuk egyértelmű: automatizált laboratóriumi technológia a minták szállítására és feldolgozására nagyon szűk helyeken. Az optikai és egyéb érzékelőtechnika, a miniatürizált elektronika és a precíziós mechanikai alkatrészek tökéletes kölcsönhatásában. A fejlődés nem állítható meg a mechatronikai alkalmazások e klasszikus területén. Ezért még fontosabb, hogy a Balluff optimális megoldásokat kínáljon Önnek a laboratóriumi automatizálás minden alkalmazási területére. Akár tárgyakat szeretne észlelni és követni, akár a hatékony folyadékkezelésre összpontosít, érzékelőink előrébb viszik Önt - a minták automatikus adagolásának és eltávolításának, valamint a mintaanyag vagy az analitikai folyadékok adagolásának fontos elemeiként.


Orvostechnikai eszközök: Innovatív a betegek érdekében

Az orvostechnikai eszközök drága beruházási javak, amelyek megbízhatóságát és pontosságát még évekig tartó használat után is biztosítani kell. Az érintésmentes és kopásmentes érzékelőelemek lehetővé teszik, hogy a műszaki berendezések megfeleljenek az egészségügyi ágazatban a használati idővel és élettartammal szemben támasztott magas követelményeknek. Egy másik Balluff erősség is kifizetődik: A miniatürizált kialakításnak köszönhetően döntő előnyök érhetőek el a teljes rendszer méretezésében.


Kórházi logisztika: Egyszerűen hatékonyabban működjön

Legkésőbb az orvostechnikai eszközökre vonatkozó új uniós szabályozás során Önnek, mint kórháznak el kell gondolkodnia a logisztikai folyamatok fokozott digitalizálásán. Mert a kézi dokumentációtól való búcsúval hosszú távon költségcsökkentési potenciálok aknázhatók ki, és csökkenthető az "emberi hibaforrás" hatása - különösen a szabványosított folyamatok esetében. Az optikai vonalkód- vagy adatmátrix-szkennerekkel és RFID-rendszerekkel nemcsak az orvosi termékek nyomon követhetőségét biztosíthatja, hanem a folyamatokat és az eszközhasználatot is optimalizálhatja a Kórház 4.0 irányába.

Az orvosi berendezések optimális kihasználása

A központi sterilizálás, amely a műszerek teljes higiéniai ciklusát végzi és dokumentálja a kórházban, hatékonyabbá tehető az automatizált azonosítási megoldásokkal. Az RFID nem csak az időigényes és hibás kézi munkafolyamatok szükségességét szünteti meg. Rendszerünk inkább az optimális kihasználást teszi lehetővé. A központi sterilizáló részleg, a raktár és a műtő (OP) közötti folyamatos, valós idejű dokumentációnak köszönhetően minden művelet megbízhatóan nyomon követhető. Az egyedi azonosítónak köszönhetően pedig mindig tudja, hol használják éppen a készletét. Adathordozóinkat higiénikusan és biztonságosan rögzítjük a műszerekhez, kocsikhoz és konténertálcákhoz. De ez még nem minden. Az RFID-megoldások mellett a Balluff optikai szkennereket is kínál vonalkódok és adatmátrixkódok rögzítésére.

A különlegességek

  • az orvosi eszközök optimális kihasználása

  • az eszközök azonnal kéznél vannak

  • a tökéletes higiéniai ciklus növeli a termelékenységet

  • a hatékony tárolás megtakarítja a műszerek többszöri készletezését és ezáltal a költségeket

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné