Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Pneumatikus és hidraulikus alkatrészek

Hatékonyság és megbízhatóság maximalizálása fejlett szenzor- és hálózati technológiákkal

Pneumatikus és hidraulikus alkatrészek

A Balluff a legkorszerűbb hidraulikai és pneumatikai alkatrészeket kínálja, melyek lehetővé teszik a fejlett szenzor- és felügyeleti technológiák zökkenőmentes integrálását a folyadéktechnikai rendszerekbe. Megoldásainkat arra terveztük, hogy javítsák a hatékonyságot, biztosítsák a pontosságot, és minimalizálják az állásidőt a legkülönbözőbb alkalmazásokban.

Fedezze fel a hidraulikus és pneumatikus rendszerekhez igazított innovatív megoldásokat!

Különféle technológiákat kínálunk az elmozdulás- és helyzetérzékeléshez, valamint a nyomás, a hőmérséklet, az áramlás és a töltöttségi szint megfigyeléséhez. Ez a széles termékkínálat mind folyamat-, mind szervizadatokat biztosít a felhasználó számára.

Akár hagyományos megoldásokat választ, akár IIoT-képes alkalmazásokat szeretne megvalósítani, a Balluff igényeire szabott, teljes körű partneri támogatást nyújt.

További példák az egyedi felhasználási területekre

A hidraulikus rendszerektől a digitális hajtási megoldásokig

Az IO-Linkkel ellátott érzékelők és működtetőelemek ma már az automatizálási technológia alapfelszereltségének számítanak. A szabványosított IO-Link protokoll (IEC 61131-9) azonban a folyadéktechnológiában is jelentős előnyöket kínál a projekttervezés, az üzembe helyezés, valamint az alkatrészek és a rendszerállapot monitorozása során:

  • Elemzés és adatdokumentáció a felhőben

  • Az összegyűjtött adatok megfigyelése, vizualizációja

  • Autonóm tengely field szinten

  • Folyadékáramlás érzékelése BFF termikus áramlásérzékelővel

  • Hőmérsékletmérés BFT hőmérséklet-érzékelőkkel

  • Szelepparaméterezés IO-Linken keresztül

  • Nyomásmérés BSP nyomásérzékelőkkel

  • Folyamatos szintérzékelés BTL magnetostrikciós lineáris pozícióérzékelőkkel

  • Szintellenőrzés határérték érzékeléssel BCS kapacitív érzékelőkkel

Hidraulikus egység monitorozás

Egy nagy teljesítményű hidraulikus szivattyú vagy kompresszor, valamint a hozzá tartozó e-motor rengeteg gyártórendszer középpontjában áll. Állapotfelügyeleti eszközkészletünksegítségével átfogó rendszert kap a gép állapotadatainak gyűjtésére és elemzésére. Képes kiértékelni a fizikai változókat a hidraulikus egységen, illetve megbízhatóan tájékoztatja Önöket jelentős eltérésekről a korai szakaszban, így időben beavatkozhat.

Robbanásvédelem

A folyadékhajtási alkatrészek olyan területeken is használatosak, ahol robbanásveszélyáll fenn. Ilyen például a hidraulikus vagy pneumatikus hengerek monitorozása, a hidraulikusan és pneumatikusan vezérelt szelepek felügyelete, valamint az olaj- vagy töltésszint-érzékelés.
A Balluff érzékelők és jeladók széles választékát kínálja a megfelelő regionális tanúsítványokkal.


Portfóliónk

Szenzortechnológia

Ipari hálózattechnológia

Állapotfelügyelet

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Videók

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
  • Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné