製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

RFID LF評価ユニット(70/455 kHz)

LF RFIDシステム BIS C

で提供しています。:

2 シリーズ

当社のBIS V評価ユニットでは、評価ユニットごとに最大4台のリーダーを同時に使用できます。周波数に依存しないため、すべての周波数(BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)の混在運用が可能です。このため、評価ユニットの在庫は1種類で済み、倉庫管理が大幅に簡素化されます。業界を問わず使用できるよう、評価ユニットは世界中の一般的なバスシステムにも対応しています。

特徴

  • 堅牢な亜鉛ダイキャスト製ハウジングにより、完璧なEMCを実現
  • すべての接続に前面から簡単にアクセス可能
  • トップハットレールやプロファイルに簡単に取り付けられる可変マウントコンセプト
  • LCDディスプレイとプッシュボタンによる簡単な試運転
  • 各リーダは、評価ユニット上の 2 つの LED によって動作状態を直接通知します。
  • IO-Link 対応センサとアクチュエータを接続するための統合 IO-Link マスターポート
  • 便利なリモートステータス監視用 Web サーバ
  • 多くの一般的な制御システムメーカーからの機能モジュールにより、迅速な導入が可能
  • ラインおよびリングトポロジー用の統合 2 ポート Ethernet スイッチ
  • 小型でコンパクト(172 × 48 × 62 mm)
  • USBインターフェースにより、バス接続なしで迅速な試運転が可能
  • BISコックピット:PCベースのソフトウェアツールを使用して、インターフェイスとは別にパラメータを設定できます。
  • 過酷な産業環境に対応する堅牢な 7/8" プラグによる電源供給

2 シリーズ

シリーズ
インタフェース ハウジング材質、一次 サポートされる RFID 技術 保護等級 最低周囲温度 最高周囲温度 接続部 電源 一次側 / 入力、構造 電源電圧 Ub
アクション
Ethernet, EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS, CC-Link, EtherNet/IP, USB 亜鉛 LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) IP65 0 °C 60 °C 7/8", M12x1 24 V DC SELV/PELV
Ethernet, EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS, CC-Link, EtherNet/IP, USB 亜鉛 LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) IP65 0 °C 60 °C 7/8", M12x1 24 V DC SELV/PELV
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?