LF データカプラ(70/455 kHz)
LF(70/455 kHz)

で提供しています。:
4 バージョン
Balluff の LF データカプラは最高の柔軟性を提供します。2 つのエアインタフェースを介して安全にデータが伝送されます。このとき、エアインタフェースが固定式のデータ伝送の代わりに両方の遷移部の非接触ブリッジを可能にします。
このデータカプラは、回転板、交換式ワークピースホルダーやグリップアームなど、機械式のダブルインタフェースが利用できないあらゆる場所で使用できます。これによりシステムコンセプトの簡素化、ならびに、たとえば工具交換時の迅速な接合によるシステム可用性の向上が実現します。
特長
- 延長ケーブルのように機能するデータカプラ
- 機械的な摩耗がなく、メンテナンスフリーで伝送可能
- 高速かつ安全な信号伝送
- 各種のケーブル長:1 m、2 m、5 m
- 回転板、交換式パンチヘッドなどの簡単な配線
- これまでアクセスしにくかった場所でも機能性確認が容易に
4 結果
注文コード | 価格 | 構造 1 | 構造 2 | アンテナ形状 | ケーブル長さ | ハウジング材質 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00JHBIS C-380-06/06-00,3 |
118830 JPY | M16x1 | M16x1 | 円形 | 0.30 m | 真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき | |
![]() BIS00JJBIS C-380-06/06-01 |
173560 JPY | M16x1 | M16x1 | 円形 | 1.00 m | 真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき | |
![]() BIS00JPBIS C-380-10/10-01 |
169970 JPY | M30×1.5 | M30×1.5 | 円形 | 1.00 m | 真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき | |
![]() BIS00JRBIS C-380-10/10-05 |
174400 JPY | M30×1.5 | M30×1.5 | 円形 | 5.00 m | 真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。