LF リード/ライトヘッドとアンテナ(70/455 kHz)
LF(70/455 kHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717981.png)
で提供しています。:
43 バージョン
アプリケーションに特化した Balluff の LF リード / ライトヘッドとアンテナは、産業環境に適合するデザインで、簡単に装置に組み込むことが可能です。保護等級 IP67 の堅牢なハウジングにより厳しい産業環境下でも安全に使用できます。
必要に応じて、ケーブルまたはコネクタ接続付きのさまざまなバージョンが用意されています。最大 4 つのアンテナを RFID プロセッサ BIS V に接続可能です。読取り/書込み検出範囲は、使用されるアンテナとデータキャリア(タグ)の組合せに応じて異なり、作動モード(静的状態または動的状態)に加えて、取付け素材や金属に対するフリーゾーンによって影響を受けます。
特長
- 特殊な Tool-ID アンテナ、Ø 14.5 mm または金属埋め込み設置用の M16
- 1 m、5 m、10 m のケーブルをご用意
- 機能を保証するためにケーブルは切断不可
- RFID プロセッサ BIS V との接続に必要な接続ケーブル BCC0FCK
- 個別のユーザー構造に対応
入手方法
43 バージョン
注文コード | 価格 | 寸法 | ハウジング材質 | 周囲温度範囲 | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() BIS006FBIS C-306-PU1-05 |
31040 JPY | Ø 16 x 35 mm | 真鍮, ニッケルめっき | 0...70 °C | |
![]() BIS00PEBIS C-306-PU1-10 |
35580 JPY | Ø 16 x 35 mm | 真鍮, ニッケルめっき | 0...70 °C | |
![]() BIS005WBIS C-300-05 |
28500 JPY | Ø 14.5 x 35 mm | 真鍮, ニッケルめっき | 0...70 °C | |
![]() BIS005ZBIS C-300-PU1-05 |
27940 JPY | Ø 14.5 x 35 mm | 真鍮, ニッケルめっき | 0...70 °C | |
![]() BIS00P5BIS C-300-PU1-01 |
28500 JPY | Ø 14.5 x 35 mm | 真鍮, ニッケルめっき | 0...70 °C | |
![]() BIS00P6BIS C-300-PU1-10 |
32680 JPY | Ø 14.5 x 35 mm | 真鍮, ニッケルめっき | 0...70 °C | |
![]() BIS0138BIS C-300-PU1-02 |
28500 JPY | Ø 14.5 x 35 mm | 真鍮, ニッケルめっき | 0...70 °C | |
![]() BIS0066BIS C-305-PU1-01 |
42420 JPY | 25 x 10 x 50 mm | ABS、GF16 | 0...70 °C | |
![]() BIS0067BIS C-305-PU1-05 |
41590 JPY | 25 x 10 x 50 mm | ABS、GF16 | 0...70 °C | |
![]() BIS0068BIS C-305-PU1-10 |
47050 JPY | 25 x 10 x 50 mm | ABS、GF16 | 0...70 °C |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。