제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

첨단 자동화 기술을 통한 식품 안전 및 OEE 극대화

전문 자동화 솔루션 및 구성 요소로 식품 생산의 안전성, 효율성 및 지속 가능성 향상

첨단 자동화 기술을 통한 식품 안전 및 OEE 극대화

변화하는 소비자 기대치, 엄격한 식품 안전 규정, 지속 가능성에 대한 인식 증가 등의 과제에 직면한 식음료 산업은 점점 더 첨단 자동화에 눈을 돌리고 있습니다. 발루프의 맞춤형 센서, 견고한 네트워킹 시스템 및 다양한 자동화 부품을 통해 식품 생산 장비와 프로세스를 최적화하고, 설비종합효율(OEE)을 높이며, 운영 및 지속가능성 목표에 따라 안전 표준을 준수할 수 있습니다.

튜브형 백 충전 라인을 효율적으로 설계하는 방법을 알아보세요.

당사의 솔루션이 개별 식품 생산 및 공정 자동화 요구 사항을 어떻게 충족하는지 알아보세요.

1

이 애플리케이션 정보

이 애플리케이션 정보

1

이 튜브형 백 충전 라인에서 발루프의 센서 기술, 코드 판독 및 상태 모니터링은 식품 생산에서 OEE를 높이고 안전 표준을 준수하는 데 매우 중요합니다.

2

광학 센서가 장착된 엔드리스 튜브

광학 센서가 장착된 엔드리스 튜브

2

바코드 또는 2D 코드 판독 트리거. BVS ID 센서에서 코드가 사전 정의된 기준과 비교하여 확인됩니다. 오류가 발생하면 시스템으로 신호가 전송됩니다. 동시에 BVS ID 센서는 기계 환경에 대한 상태 모니터링 데이터를 수집합니다. 이 정보 또는 그에 따른 오류는 MQTT를 통해 IT 시스템으로 자동 전송되거나 REST API 프로토콜을 통해 검색할 수 있습니다.

3

제품 샘플 확인

제품 샘플 확인

3

튜브 충전 및 캡핑 후 포장의 코드 일관성이 올바른지 확인하고 결과와 이미지를 공장 IT 시스템에 저장하여 추적할 수 있습니다.

4

포장 공정 확인

포장 공정 확인

4

피킹을 위해 여러 개의 충전 유닛을 함께 그룹화하고 일정 수의 팩을 수거하여 재포장합니다. 이 포장은 2D 코드로 확인되며 이 코드와 관련된 정보는 추적성을 위해 공장 IT 시스템에 저장됩니다.

5

제어 프로세스 모니터링

제어 프로세스 모니터링

5

기계에 연결된 모니터는 모니터 모드에서 분석된 이미지와 결과 값을 표시합니다. 생산 공정에 대한 통계 정보도 제공됩니다. 동시에 사용자는 실패한 테스트로 전환하여 이미지와 결과 매개변수를 불러올 수 있습니다.

6

상태 모니터링 패널

상태 모니터링 패널

6

기계의 여러 위치에서 온도, 진동 또는 작동 시간과 같은 제품 데이터 및 상태 모니터링 파라미터를 위한 센서에 원격으로 액세스하면 기계 프로세스를 최적화하거나 생산 중단 시간을 줄이기 위한 예측 조치를 취할 수 있습니다. 이 데이터는 MQTT를 통해 중앙 데이터 브로커로 자동 전송되거나 REST API 프로토콜을 사용하여 센서에서 검색할 수 있습니다. 이 데이터는 전체 기계의 '상태' 개요를 제공합니다.


특수 식품 생산 공정을 위한 자동화 구성 요소

발루프의 전문화된 자동화 솔루션을 통해 식품 생산에서 경쟁 우위를 확보하고 OEE를 최적화할 수 있습니다.


기계 제조업체와 식품 생산업체를 위한 이점

발루프는 안전, 환경 친화적 생산 및 적시 유지보수를 촉진하는 최고급 부품으로 기계 제작업체와 식품 제조업체 모두를 위한 전문화된 솔루션을 제공합니다.

기계 제작업체용

  • 시스템 및 기계를 위한 맞춤형 구성 요소

  • 기존 시스템과의 완벽한 호환성

  • 기계 효율성 및 신뢰성 향상

  • 고급 기계 통신

식품 제조업체용

  • 생산량 및 OEE 증가

  • 식품 품질 및 일관성 향상

  • 다운타임 및 유지보수 비용 절감

  • 지속 가능하고 책임감 있는 생산 방식 촉진


식품 생산의 주요 적용 분야: OEE 인사이트를 통한 우수성 향상

첨단 자동화 구성 요소가 비용을 절감하고 OEE를 극대화하는 데 핵심적인 역할을 하는 7가지 주요 분야를 살펴보세요.

이러한 애플리케이션에 대해 자세히 알아보려면 OEE 가이드를 다운로드하세요.

지금 다운로드

육류 가공의 위생

육류 가공 산업에서 위생 및 품질 기준은 필수적입니다. 발루프 센서와 시스템 솔루션은 가장 까다로운 조건에서도 탁월한 신뢰성과 유연성을 제공합니다.

유제품 생산: 품질 및 이력 추적

유제품 산업에서는 엄격한 위생 규정과 투명한 생산 프로세스를 실시간으로 확인할 수 있어야 합니다. 발루프 제품군은 모듈식 생산 라인을 가능하게 하고 효율적인 우유 생산에 필요한 추적성과 유연성을 제공합니다.


식품 생산의 모든 단계를 재정의하는 주요 제품들

발루프의 전문화된 제품을 사용하여 효율성과 안전성을 높이십시오. 발루프의 솔루션은 식품 생산 및 자동화에서 OEE를 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다.


최고의 성능을 위한 길

지금 바로 문의하거나 식품 생산의 다음 단계로 나아가기 위한 더 많은 리소스에 대해 알아보세요.

Downloads

  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니