포장 자동화를 간소화합니다. 기계가 디지털화를 수용할 수 있도록 준비합니다.
통합의 복잡성을 줄이고, 아키텍처를 표준화하며, 포장 라인 자동화의 모든 단계에서 신뢰할 수 있는 데이터 기반 성능을 달성하십시오.
포장 자동화 애플리케이션: 1차 포장부터 라인 종료 포장까지
포장 공정의 각 단계(1차 포장, 2차 포장 및 라인 종료 포장)에는 맞춤형 자동화 솔루션이 필요합니다. 당사의 센서와 시스템이 어떻게 성능을 향상시키고, 가동 중지 시간을 줄이며, 전체 포장 라인의 종합 설비 효율(OEE)을 높이는지 알아보세요.
{
window.scrollTo({
top: document.getElementById('1').offsetTop - 30 ,
behavior: 'smooth'
});
}, 250);
"
class="absolute cursor-pointer z-10"
style="inset: 5.625% 86.628% 77.233% 4.974% "
>
{
window.scrollTo({
top: document.getElementById('2').offsetTop - 30 ,
behavior: 'smooth'
});
}, 250);
"
class="absolute cursor-pointer z-10"
style="inset: 78.002% 58.591% 1.681% 34.949% "
>
{
window.scrollTo({
top: document.getElementById('3').offsetTop - 30 ,
behavior: 'smooth'
});
}, 250);
"
class="absolute cursor-pointer z-10"
style="inset: 28.798% 13.758% 52.790% 79.524% "
>
모든 애플리케이션 한눈에 보기
귀사의 포장 용도에 적합한 솔루션을 찾아보세요포장 분야에 중점을 둔 제품 포트폴리오
포장 기계 자동화 분야의 당사의 제품 포트폴리오를 확인해 보세요. 이 포트폴리오는 센서 기술, 네트워킹, 식별, 이미지 처리 및 모니터링을 통합하여 효율적이고 신뢰할 수 있는 포장 공정을 지원합니다.
왜 Balluff인가?
포장 자동화 분야의 OEM 기업들은 통합을 간소화하고 기계 성능을 향상시키는 신뢰할 수 있고 확장 가능한 솔루션을 찾을 때 발러프(Balluff)를 신뢰합니다. 센서, 연결성, 이미지 처리 및 상태 모니터링으로 구성된 당사의 생태계는 안정적인 운영을 보장하며, 설비 종합 효율(OEE)을 가시적으로 향상시킵니다.
당사의 차별화된 강점
포장 자동화를 위한 포괄적인 제품 포트폴리오
포장 공정에서 검증된 기술
표준화된 아키텍처로 더 빠른 시운전
안정적이고 재현 가능한 기계 성능
전문 지식 및 컨설팅
도움이 필요하시거나 추가 정보가 필요하신가요? 당사의 전문가들이 기꺼이 도와드리겠습니다. 연락 주시면 전문적인 상담을 받아보실 수 있습니다.실무에서의 성공: 영감을 주는 사례 연구
포장, 식품, 음료, 제약 및 개인 위생 용품 산업 분야에서 당사의 효과적인 솔루션을 보여주는 이 간결한 사례들을 확인해 보세요. 실제 현장에서의 효과를 직접 확인하시고, 귀사의 운영 프로세스에 적용할 수 있는 통찰력을 얻으시기 바랍니다.
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES