- Czujniki i technologia sieciowa dla przemysłu opakowaniowego, spożywczego, napojów, farmaceutycznego i kosmetycznego
- Technologia napędów
- Mobilne maszyny robocze
- Nauka o życiu
- Przemysł stalowy i hutniczy
- Technologia czujników i komponenty automatyki przemysłowej dla sektora obróbki metali
- Przemysł samochodowy i dostawcy dla przemysłu samochodowego
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Wytwarzanie energii
- Branża AGD
- Przemysł elektroniczny
- Rewolucja w automatyzacji produkcji baterii: zapewnienie maksymalnej wydajności i jakości
- Przemysł oponiarski
- Inżynieria ruchu
- Automatyzacja intralogistyki
- Automatyzacja robotyki: precyzja i wydajność dzięki czujnikom
- Automatyzacja w przemyśle półprzewodników
- Komponenty dla pneumatyki i hydrauliki siłowej
Nauka o życiu
Technologia czujników precyzyjnych do zastosowań medycznych i laboratoryjnych
Aplikacje z dziedziny nauk przyrodniczych wymagają wysokiej niezawodności, małych obudów i minimalnych tolerancji pomiarowych. Ponadto powinna istnieć możliwość elastycznej integracji technologii czujników z systemem. Balluff oferuje Ci pełne spektrum produktów i rozwiązań systemowych dostosowanych do indywidualnych zadań w zakresie automatyki laboratoryjnej, techniki medycznej i logistyki szpitalnej.
Modyfikacje obudów, systemy modułowe, obudowy zintegrowane czy też technologie w obudowach specjalnych - Balluff jest Twoim partnerem w zakresie wymagań specjalnych. Skontaktuj się z nami i omów swoje zapytanie.
Wymienione tutaj produkty są "produktami standardowymi" lub "zmodyfikowanymi produktami standardowymi".
W przypadku stosowania tych produktów jako komponentów w sprzęcie laboratoryjnym lub medycznym, przydatność tych produktów musi być sprawdzona i zakwalifikowana przez producenta sprzętu laboratoryjnego/medycznego na jego własną odpowiedzialność.
Przed konstrukcją, montażem i uruchomieniem należy zapoznać się z kartą danych technicznych/instrukcją obsługi produktu.
Maszyny montażowe: Wydajność, produktywność i wysoka jakość
Nowoczesne, zoptymalizowane pod kątem zastosowań maszyny montażowe są dziś wykorzystywane do precyzyjnego i bezbłędnego montażu komponentów techniki medycznej. Dzięki firmie Balluff możesz z powodzeniem realizować taką inteligentną produkcję, smart manufacturing. Nasze czujniki i komponenty interfejsów w decydujący sposób przyczyniają się do tego, że niezawodność procesów w zautomatyzowanych procesach montażowych można coraz bardziej optymalizować, a montaż jest lepszy i szybszy niż wykonywany ręcznie.
Automatyka laboratoryjna: W centrum Państwa procesów
Ich cel jest jasny: zautomatyzowana technologia laboratoryjna do transportu i przetwarzania próbek w bardzo ograniczonych przestrzeniach. Doskonała interakcja pomiędzy technologią optyczną i innymi czujnikami, zminiaturyzowaną elektroniką i precyzyjnymi elementami mechanicznymi. Postępu w tej klasycznej dziedzinie mechatroniki nie da się zatrzymać. Tym ważniejsze jest, aby firma Balluff oferowała optymalne rozwiązania dla wszystkich obszarów zastosowania automatyki laboratoryjnej. Niezależnie od tego, czy chcesz wykrywać i śledzić obiekty, czy też skupić się na wydajnym obchodzeniu się z cieczami, nasze czujniki pozwolą Ci osiągnąć postęp - jako ważne elementy zautomatyzowanego podawania i pobierania próbek, jak również dozowania materiału próbnego lub płynów analitycznych.
Urządzenia medyczne: Innowacyjność w interesie pacjentów
Urządzenia medyczne to drogie dobra inwestycyjne, których niezawodność i precyzja muszą być zapewnione nawet po latach użytkowania. Bezkontaktowe i niezużywające się elementy czujników umożliwiają urządzeniom technicznym spełnienie wysokich wymagań dotyczących czasu użytkowania i żywotności w sektorze opieki zdrowotnej. Inna mocna strona Balluffa również się opłaca: Dzięki zminiaturyzowanej konstrukcji można osiągnąć decydujące korzyści w zakresie wymiarowania całego systemu.
Logistyka szpitalna: Po prostu działać bardziej efektywnie
Najpóźniej w związku z nowym rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów medycznych, jako szpital powinniście Państwo pomyśleć o zwiększonej cyfryzacji procesów logistycznych. Pożegnanie się z ręczną dokumentacją pozwala na długoterminowe wykorzystanie potencjału redukcji kosztów i zmniejszenie wpływu "ludzkiego źródła błędów" - zwłaszcza w przypadku procesów standardowych. Dzięki optycznym skanerom kodów kreskowych lub matryc danych oraz systemom RFID można nie tylko zapewnić identyfikowalność produktów medycznych, ale także zoptymalizować procesy i wykorzystanie narzędzi w kierunku Hospital 4.0.
Optymalne wykorzystanie sprzętu medycznego
Centralna sterylizacja, która przeprowadza i dokumentuje pełny cykl higieniczny narzędzi w szpitalu, może być bardziej efektywna dzięki rozwiązaniom automatycznej identyfikacji. RFID nie tylko eliminuje potrzebę czasochłonnego i podatnego na błędy ręcznego przepływu pracy. Nasz system umożliwia raczej optymalne wykorzystanie. Dzięki ciągłej dokumentacji wszystkich procesów w czasie rzeczywistym pomiędzy centralną sterylizatornią, magazynem i salą operacyjną (OR) można niezawodnie prześledzić każdą operację. A dzięki unikalnemu identyfikatorowi zawsze wiesz, gdzie aktualnie znajduje się Twój zapas. Nasze nośniki danych są mocowane w sposób higieniczny i bezpieczny na instrumentach, wózkach i tacach na pojemniki. Ale to nie wszystko. Oprócz rozwiązań RFID firma Balluff oferuje również skanery optyczne do przechwytywania kodów kreskowych i kodów matrycowych.
Cechy specjalne
sprzęt medyczny optymalnie wykorzystany
instrumenty natychmiast pod ręką
perfekcyjny cykl higieniczny zwiększa wydajność
efektywne przechowywanie oszczędza wielokrotne składowanie instrumentów, a tym samym koszty
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications