Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przemysł oponiarski

Wysokie bezpieczeństwo procesu na każdym etapie

Przemysł oponiarski

Jako wieloletni partner przemysłu samochodowego Balluff dysponuje obszerną wiedzą z zakresu automatyki, aby optymalnie wspierać Cię przy produkcji opon. Nasza kompetencja jest sprawdzona w praktyce i bazuje na ugruntowanym doświadczeniu w projektowaniu rozwiązań. Możemy przy tym sięgnąć do szerokiego zakresu różnorodnych czujników, systemów i urządzeń sieciowych, wykonanych w najróżniejszych technologiach.

Znajdziesz u nas systemy do pomiaru długości w celu precyzyjnego nadzorowania ruchu zamykającego pras wulkanizacyjnych, czy rozwiązania wizyjne i identyfikacyjne, które niezawodnie spełniają wysokie wymagania dotyczące możliwości śledzenia elementów opon i produktu końcowego.

Dzięki naszej ofercie rozwiązań do produkcji opon bezpiecznie zrealizujesz każdy etap tego kompleksowego procesu produkcji. A dzięki naszej ekspertyzie będziesz mógł wprowadzać w prosty i niezawodny sposób coraz wyższy stopień automatyzacji: niezależnie od tego, czy wytwarzasz półwyrób opony czy przy wysokich temperaturach wulkanizujesz go metodą Green Tire. Balluff zawsze będzie dla Ciebie pewnym punktem wsparcia. Skontaktuj się z nami.

Wytwarzanie opon: Zapewnij wysoką jakość opon

Zapewnij wysoką jakość swoich opon i zadbaj o bezproblemowy przebieg procesu wytwarzania opony. Aby te krytyczne etapy procesu zostały wykonane optymalnie, znajdziesz u nas czujniki, dzięki którym Twoja maszyna do produkcji opon będzie wyposażona perfekcyjnie.

Różnorodność naszych rozwiązań zapewni Ci wiele opcji, abyś mógł m.in. precyzyjnie wypozycjonować sanki. Równocześnie zwiększysz przy tym bezpieczeństwo procesu, ponieważ unikniesz przestojów, zagwarantujesz ciągły dopływ materiału oraz stałą, wysoką prędkość przebiegu procesu. Każda opona na etapie półwyrobu będzie dzięki temu wykonana efektywnie i prawidłowo.


Wulkanizacja: Precyzja na każdym etapie

Aby zapewnić, iż krytyczny proces wulkanizacji opony Green Tire w prasie grzewczej odbędzie się bezproblemowo, Balluff oferuje optymalne rozwiązania dla każdego etapu. Każde z tych rozwiązań przyczynia się przy tym do bezpieczeństwa procesu.

Osiągniesz najwyższą precyzję formowania półwyrobów pod wysokim ciśnieniem i przy wysokich temperaturach, czy to stosując nasze czujniki ultradźwiękowe, aby precyzyjnie ustalić pozycję opony w prasie grzewczej, czy też kontrolując ciśnienie w przewodach pneumatycznych przy zastosowaniu naszych czujników ciśnienia. Albo też kontrolując zamykanie pras grzewczych za pomocą naszych przetworników położenia.


Intralogistyka: Zapewnij możliwość śledzenia

Za pomocą naszych rozwiązań do identyfikacji będziemy Ci niezawodnie towarzyszyć w całym łańcuchu procesu: od dostawy surowca, poprzez produkcję półwyrobów aż po wytworzenie gotowych opon i jeszcze dalej.

Każda opona może zostać dzięki temu jednoznacznie zidentyfikowana a każdy etap procesu prześledzony. Tak kompletna dokumentacja wspiera bezpieczeństwo procesu i pomoże Ci spełnić wymogi dotyczące śledzenia produktu.

Zakres naszych usług obejmuje przemysłowe przetwarzanie obrazu na przykład za pomocą kamer SmartCameras, czujników wizyjnych i czytników kodów kreskowych. Dodatkowo uzyskasz u nas różne rozwiązania RFID, bazujące na całej szerokości pasma w technologii LF, HF i UHF oraz nadzwyczajną różnorodność nośników danych, głowic do odczytu/zapisu i procesorów. W oparciu o to możemy optymalnie zrealizować również Twoje indywidualne zadania. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie automatyki i skontaktuj się z nami.

Downloads

  • Industry brochure tire industry