Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Inżynieria ruchu

Rozwiązania dla wyzwań jutra

Inżynieria ruchu

W dynamicznym środowisku inżynierii ruchu, takie cechy jak efektywność, bezpieczeństwo i stała dostępność mają kluczowe znaczenie. Wraz z gwałtownym wzrostem natężenia ruchu drogowego na świecie, rosną również wyzwania. Obejmują one poprawę płynności ruchu, zarządzanie I monitorowanie miejsc postojowych, automatyczne rozpoznawanie tablic oraz kontrolę prędkości. Nasz szeroki zakres innowacyjnych kamer przemysłowych i wbudowanych rozwiązań wizyjnych jest zaprojektowany specjalnie w taki sposób, aby sprostać tym wymaganiom i zaoferować maksymalną efektywność i bezpieczeństwo Twojego systemu. Poprzez ścisłą współpracę z liderami w tej dziedzinie, mamy wiedzę na temat aktualnych potrzeb i wyzwań dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć dopasowane i bardzo wydajne rozwiązania.

Ruch na lądzie: technologie dla ruchu drogowego z Balluff

Z naszymi wysokiej jakości kamerami przemysłowymi zaprojektowanymi specjalnie tak, aby można było je użyć w trudnych warunkach otoczenia, pomagamy sprostać wyzwaniom ruchu drogowego. Niezależnie czy jest to system poboru opłat, monitorowanie miejsc parkingowych, monitorowanie natężenia ruchu, kontrola sygnalizacji świetlnej, kontrola prędkości, automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, odcinkowy pomiar prędkości czy klasyfikacja pojazdów – oferujemy solidne i niezawodne komponenty dla twojego rozwiązania. Nasza technologia pozwala ulepszyć dynamikę ruchu i jego bezpieczeństwo, wspiera również efektywność wykorzystania infrastruktury i pomaga zredukować korki i emisyjność.

Typowe aplikacje w inżynierii ruchu

Dzięki naszym komponentom wspieramy naszych klientów w implementacji innowacyjnych rozwiązań do kontroli ruchu.


Ruch morski i powietrzny

Nasze produkty są nie tylko wykorzystywane w ruchu drogowym, ale również w ruchu morskim i powietrznym. Na morzu monitorują kabiny lub ładunek towarowy i pomagają koordynować ruch na statku. W lotnictwie, pomagamy w tankowaniu w powietrzu, wspieramy drony i umożliwiamy eksperymenty w warunkach zerowej grawitacji.


Pozostałe innowacyjne aplikacje

Nasze produkty wizyjne są wykorzystywane nie tylko w codziennym ruchu drogowym, ale również w bardziej złożonych obszarach technologii transportu. Te zawierają na przykład rozpoznanie i projekty mapujące, gdzie nasza technologia wspiera dokładne gromadzenie i analizę danych geograficznych. Może to obejmować rejestrowanie stanu dróg, tworzenie bardzo szczegółowych map do celów nawigacyjnych lub dokumentowania zmian otoczenia.


Wyróżnione produkty i usługi inżynierskie

Nasze wysokiej jakości standardowe kamery, zaawansowane wbudowane systemy wizyjne oraz innowacyjne produkty obrazowania 3D są specjalnie zaprojektowane do wykorzystania w wymagających aplikacjach w przemyśle. Dodatkowo oferujemy szerokie wspieracie oprogramowania oraz usługi inżynierskie w dopasowaniu naszych produktów, aby sprostały również Twoim specyficznym wymaganiom.


Skontaktuj się z nami

Jako pionier innowacji technologicznych, Balluff aktywnie kształtuje przyszłość technologii transportu. Naszym celem jest przekształcenie mobilności jutra - bezpieczniejszej, wydajniejszej i bardziej zrównoważonej. Czy chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób możemy sprostać szczególnym wyzwaniom w Twoim obszarze technologii ruchu drogowego? W takim razie czekamy na wiadomość od Ciebie. Odkryj przyszłość technologii ruchu drogowego z Balluff.