Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przemysł elektroniczny

Szybka, niezawodna i efektywna kosztowo produkcja wyrobów elektronicznych

Przemysł elektroniczny

Krótkie cykle życia produktów, duże zapotrzebowanie na innowacje oraz globalne, silnie połączone w sieć łańcuchy dostaw to ważne czynniki napędzające przemysł elektroniczny. Produkcja w tym środowisku musi przebiegać tak szybko, niezawodnie i ekonomicznie, jak to tylko możliwe - przy jak najniższym poziomie błędów.

Najnowocześniejsze produkty Balluff pomogą Ci sprostać wymaganiom rynku. Są one stosowane w istotnych obszarach produkcji płytek PCB i elektroniki: od intralogistyki i identyfikowalności, przez robotykę, technikę przeładunku i montażu, po widzenie maszyn i monitorowanie stanu.

Wiele z tych tematów i technologii z zakresu automatyzacji fabryk należy od dziesięcioleci do kluczowych kompetencji firmy Balluff. Jednak już teraz reagujemy również na nowsze tematy, takie jak IIoT, oferując innowacyjne rozwiązania.
W ten sposób zapewniamy naszym klientom szeroki zakres rozwiązań umożliwiających bezbłędną i niezawodną produkcję wyrobów elektronicznych.

Intralogistyka i traceability: Wysoka prędkość, wysoka przejrzystość - wysoka jakość

Ciągłe zarządzanie zapasami i przepływem materiałów przy jednoczesnym niezawodnym unikaniu błędów stanowi wyzwanie dla firm w niemal wszystkich branżach.

Zautomatyzowane procesy umożliwiają przechowywanie i pobieranie nawet dużych ilości danych - w krótszym czasie i z większą precyzją. Inteligentne czujniki i systemy połączone w sieć w ramach Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) zapewniają wydajne procesy w logistyce. Gromadzą one dane, przetwarzają je w czasie rzeczywistym i w ten sposób zapewniają podstawę decyzyjną dla procesów autonomicznych i sterowanych.

Dlatego też dynamiczne systemy wahadłowe i układnice w coraz większym stopniu zastępują ręczne prace magazynowe. Zapewniają one wydajne dostawy wymaganych towarów, zapewniają ciągłość pracy dzięki niezawodnym komponentom i gwarantują wysoką przepustowość. Ponadto: dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie identyfikacji z opcjami sterowania za pomocą oprogramowania, są one nie tylko bardzo precyzyjne, ale także umożliwiają śledzenie produkcji - co jest ważnym czynnikiem zwiększającym wydajność.


Montaż i robotyka: Zoptymalizowany przepływ danych i kontrola procesów

Niezależnie od tego, czy chcesz łączyć sygnały, zbierać i śledzić dane z procesu montażu, wyświetlać stany robocze czy zapewniać jakość montażu: Balluff pomaga Ci zarządzać wszystkimi tymi zadaniami bez wysiłku.

Na przykład nasze moduły sieciowe są przeznaczone do zdecentralizowanej architektury systemu poza szafą sterowniczą i jako koncentratory danych pozwalają ograniczyć liczbę węzłów sieciowych do absolutnego minimum. Dzięki IO-Link można wykorzystać uznany standard w automatyce do integracji wielu różnych urządzeń. Ponadto użytkownik jest optymalnie przygotowany do wdrażania rozwiązań IIoT.

W innowacyjnej dziedzinie robotyki wspieramy klientów w maksymalizowaniu wydajności i zapewnianiu wysokiej jakości produktów - dzięki rozwiązaniom, które między innymi zastępują skomplikowane okablowanie, umożliwiają szybką wymianę narzędzi i ułatwiają interakcję między człowiekiem a maszyną.


Produkcja obwodów drukowanych: Precyzja i wydajność w produkcji podstawowych elementów elektroniki

Od smartfonów, przez laptopy, telewizory, po odkurzacze: prawie żadne urządzenie końcowe nie może się dziś obejść bez elektroniki i dlatego jest wyposażone w obwody drukowane. Jako element podstawowy muszą być one traktowane z odpowiednio dużą uwagą już na etapie ich produkcji. Polegaj na naszych kamerach przemysłowych w zakresie niezawodnej kontroli jakości, aby utrzymać wydajność produkcji w długim okresie.

Krótkie cykle życia produktów w tej branży wymagają szczególnie elastycznych linii produkcyjnych. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak możliwość diagnostyki, nasze inteligentne czujniki w decydujący sposób przyczyniają się do zwiększenia wydajności i elastyczności.

Szczególnie w przemyśle elektronicznym postępująca miniaturyzacja odgrywa coraz większą rolę: wysoka wydajność i gęstość integracji w najmniejszych przestrzeniach to konieczność - nawet w przypadku obwodów drukowanych. Wymaga to niezwykle precyzyjnej technologii czujników i systemów kamer na linii produkcyjnej. W firmie Balluff można znaleźć oba te rozwiązania, dzięki czemu spełniają one wymagania rynku.

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?