- Czujniki i technologia sieciowa dla przemysłu opakowaniowego, spożywczego, napojów, farmaceutycznego i kosmetycznego
- Technologia napędów
- Mobilne maszyny robocze
- Nauka o życiu
- Przemysł stalowy i hutniczy
- Technologia czujników i komponenty automatyki przemysłowej dla sektora obróbki metali
- Przemysł samochodowy i dostawcy dla przemysłu samochodowego
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Wytwarzanie energii
- Branża AGD
- Przemysł elektroniczny
- Rewolucja w automatyzacji produkcji baterii: zapewnienie maksymalnej wydajności i jakości
- Przemysł oponiarski
- Inżynieria ruchu
- Automatyzacja intralogistyki
- Automatyzacja robotyki: precyzja i wydajność dzięki czujnikom
- Automatyzacja w przemyśle półprzewodników
- Komponenty dla pneumatyki i hydrauliki siłowej
Wytwarzanie energii
Ekonomiczność dziś i jutro
Przemysł energetyczny musi radzić sobie ze zmianami klimatycznymi, rozwojem demograficznym i ograniczoną dostępnością paliw kopalnych. Takie warunki ramowe wymagają nowych, innowacyjnych rozwiązań. Czy to morskie farmy wiatrowe, czy też elektrownie słoneczne na pustyni: rozłożenie wytwarzania energii na wiele pojedynczych systemów oraz bezpośrednie oddziaływanie ekstremalnych czynników środowiskowych stawiają wysokie wymagania jakościowe zastosowanym komponentom.
Balluff wnosi znaczący wkład do wszystkich sektorów energetycznych: otrzymujesz niezawodne rozwiązania do wydobycia ropy i gazu, do konwencjonalnego wytwarzania energii, jak również do energii odnawialnych: wiatru, słońca i wody. Każdy pojedynczy komponent przekonuje solidnością i jakością. Z nami korzystasz z ogólnoświatowej sieci doradztwa technicznego, sprzedaży, serwisu posprzedażowego i dostaw części zamiennych. Ponadto współpracujemy z producentami urządzeń i dostawcami podsystemów. Gwarantuje to Państwu optymalne rozwiązania.
Energia wiatrowa: Zaawansowane technologicznie elektrownie o wysokiej wydajności
Nowoczesne turbiny wiatrowe oferują wyjątkowo wysoki stopień sprawności. Przykładowo, dzisiejsze turbiny wytwarzają około 20 razy więcej energii elektrycznej niż turbiny sprzed 20 lat - i to przy niższych kosztach. Niemniej jednak farmy wiatrowe stanowią poważne inwestycje, które wymagają wysokiej dostępności. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty są wyjątkowo niezawodne i działają bezawaryjnie. Aby to osiągnąć, firma Balluff od dawna ściśle współpracuje z wiodącymi producentami. Oferujemy Państwu branżowe know-how i zapewniamy najwyższą jakość - zarówno w przypadku systemów on-shore, jak i off-shore.
Elektrownie słoneczne: Słońce dostarcza wielokrotnie więcej energii niż potrzeba
Elektrownie słoneczne osiągają moc 100 megawatów i więcej. Aby wygenerować tę energię, kilka tysięcy luster musi być precyzyjnie ustawionych i stale śledzonych w kierunku słońca. Wymaga to szczególnie precyzyjnych czujników, które mogą również wytrzymać ekstremalne warunki środowiskowe, na przykład w regionach pustynnych. Opracowaliśmy systemy pomiarowe, dzięki którym można niezawodnie rejestrować te ruchy i wdrażać wydajne systemy.
Hydropower: Niezbędny w kombinacji odnawialnych źródeł energii
Energia wodna jest dziś niezbędna w kombinacji odnawialnych źródeł energii i nadal posiada ogromny niewykorzystany potencjał. Niezawodne, niezwykle precyzyjne systemy sterowania są niezbędne do bezpiecznego kontrolowania ogromnych sił wodnych.
Balluff wspiera Cię rozwiązaniami o wysokiej precyzji, składającymi się z czujników i systemów pomiaru przemieszczeń.
Elektrownie konwencjonalne: Nadal ważni dostawcy energii
Efektywne i przyjazne dla środowiska procesy spalania w elektrowniach konwencjonalnych wymagają precyzyjnie sterowanych turbin i generatorów, np. w elektrowniach szczytowych. Jednocześnie należy stale zwiększać wydajność i zapewniać dostępność.
Ich wymagania w stosunku do technologii są więc słusznie bardzo wysokie. Dzięki niezwykle precyzyjnym rozwiązaniom firmy Balluff możesz je spełnić bez żadnych problemów. Ponieważ zaprojektowaliśmy naszą technologię do takich zastosowań.
Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego: Utrzymanie konkurencyjności w stosunku do paliw kopalnych
Ropa naftowa i gaz ziemny nadal mają decydujący udział w zaopatrzeniu w energię. Jednakże inne technologie wkraczają obecnie do świadomości publicznej i politycznej. Na przykład procesy power-to-X, w których gazy syntetyczne lub paliwa mogą być produkowane z energii odnawialnej poprzez elektrolizę wodoru i kolejne etapy procesu (metanizacja). Paliwa te mogą być stosowane tam, gdzie wymagana jest wysoka gęstość energii. Do tego potrzebne są jeszcze sprawdzone komponenty z budowy instalacji (np. zawory i sprężarki).
Balluff wspiera Cię solidną, precyzyjną i niewymagającą konserwacji techniką czujnikową. Ochrona przeciwwybuchowa z licznymi międzynarodowymi dopuszczeniami jest oczywista.
Nasze szczególne atuty: Wysoka precyzja i kompetencja komunikacyjna
W firmie Balluff otrzymasz innowacyjne koncepcje, które pozwolą Ci optymalnie zrealizować Twoje indywidualne wymagania w zakresie wytwarzania energii. W tym celu oferujemy Państwu szeroki i wszechstronny wachlarz rozwiązań. Na przykład poprzez odporne na wysokie ciśnienie czujniki indukcyjne, systemy pomiaru położenia z ochroną przeciwwybuchową lub wysoce niezawodną technologię redundantną, którą można łatwo zintegrować bezpośrednio z siłownikiem hydraulicznym. Ponadto podczas opracowywania poszczególnych elementów poddaliśmy je testom HALT, dzięki czemu mogą Państwo korzystać z ich szczególnie wysokiej odporności i trwałości: na wietrze i falach, przy silnym nasłonecznieniu, a także w strefach zagrożonych wybuchem.
Nasze rozwiązania działają w oparciu o wysoce niezawodne połączenie i zaawansowaną technologię sieciową, która bez kompromisów spełnia rygorystyczne wymagania branży energetycznej. W ten sposób zwiększa się niezawodność instalacji i techniki sterowania. Dzięki IO-Link można korzystać z wiedzy z zakresu komunikacji, która umożliwi spełnienie przyszłych wymagań. Ponieważ dzięki IO-Link tworzysz infrastrukturę, która bezpiecznie obsłuży rosnącą ilość danych. Z danych można wyciągnąć dodatkowe informacje i wykorzystać je do szybkiego i elastycznego procesu. W ten sposób są Państwo również optymalnie przygotowani na przyszłość.
Regulacja i kontrola - wszystko pod kontrolą: Każdy poszczególny komponent wnosi swój wkład
Każdy, kto mówi o bezpieczeństwie awarii w instalacjach i technice sterowania, często myśli najpierw o jakości głównych komponentów. Jednak często to właśnie mniej zauważalni gracze w tle są odpowiedzialni za zakłócenia, a nawet awarie. Przede wszystkim zasilacz - mający wpływ na wszystkie komponenty systemu.
Ważną rolę odgrywają jednak również kable i połączenia elektryczne. Przekazują one sygnały z czujników i informują system sterowania o położeniu, lokalizacji, ciśnieniu i innych parametrach. Balluff zapewni Ci niezawodną jakość. Pomagamy Państwu w niezawodnej eksploatacji systemu.
Downloads
-
Industry brochure energy production