Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Rewolucja w automatyzacji produkcji baterii: zapewnienie maksymalnej wydajności i jakości

Odpowiadamy na rosnące wymagania rynku pojazdów elektrycznych

Produkcja elektrod: Optymalizacja jakości od podstaw

Czujniki optyczne, technologie RFID i IO-Link optymalizują mieszanie i powlekanie zawiesiny, zapewniając wyjątkową jakość i wydajność.

Montaż ogniw: precyzja łączy się z wydajnością

Czujniki do wykrywania i pozycjonowania obiektów oraz IO-Link zwiększają precyzję i wydajność.

Finalizacja ogniw: punkt odniesienia dla jakości

Czujniki do wykrywania i pozycjonowania obiektów za pośrednictwem IO-Link zwiększają precyzję i wydajność.

Montaż modułów i opakowań: sztuka precyzji i identyfikowalności

Systemy wizyjne, sieci RFID i IO-Link zapewniają maksymalną precyzję, niezawodną identyfikowalność i bezproblemową łączność.

Wraz z rozwojem elektromobilności i rosnącym zapotrzebowaniem na wydajne systemy magazynowania energii, akumulatory litowo-jonowe i inne typy akumulatorów stają się przedmiotem innowacji technologicznych. Jako strategiczny partner w tej dynamicznej branży, Balluff wspiera konstruktorów maszyn, producentów akumulatorów i producentów samochodów w bezpiecznym opanowaniu złożoności produkcji.

Opracowaliśmy szeroką gamę produktów i rozwiązań dostosowanych do konkretnych wyzwań na każdym kluczowym etapie produkcji baterii. Od produkcji elektrod, montażu ogniw i finalizacji po montaż modułów i pakietów, oferujemy technologię czujników i komunikację przemysłową, która spełnia określone wymagania dotyczące czasu cyklu, detekcji, identyfikacji i kontroli jakości. Rezultat? Poprawa ogólnej wydajności sprzętu (OEE) i całego procesu produkcyjnego, który jest nie tylko wydajny, ale także zorientowany na przyszłość.

Wykorzystaj najnowocześniejsze rozwiązania i technologie, takie jak IO-Link, monitorowanie stanu inteligentne czujniki, RFID i systemy przetwarzania obrazu, aby uzyskać wgląd w dane w celu zapewnienia doskonałej jakości produktu i maksymalnej wydajności. Z Balluff u boku, nie tylko dotrzymujesz kroku - jesteś o krok przed branżą.


Najważniejsze zastosowania w produkcji akumulatorów

Odkryj wybrane aplikacje, które dają wgląd w to, jak realizujemy konkretne wyzwania w produkcji baterii w celu obniżenia kosztów i zwiększenia OEE.


Zoptymalizuj produkcję baterii dzięki naszym sprawdzonym rozwiązaniom

Odkryj gamę specjalistycznych produktów zaprojektowanych tak, aby sprostać wyzwaniom związanym z produkcją akumulatorów. Od monitorowania stanu po pełną identyfikowalność - nasze produkty pomagają zwiększyć wskaźnik OEE i zapewnić jakość produktu.


Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!


Pogłęb swoją wiedzę

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?