Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Automatyzacja robotyki: precyzja i wydajność dzięki czujnikom

Czujniki, technologia sieciowa i rozwiązania w zakresie identyfikacji dla zoptymalizowanych procesów produkcyjnych

Automatyzacja robotów: precyzja i wydajność dzięki naszym czujnikom robotycznym

Automatyczna produkcja i robotyzacja wymaga wysokiej precyzji, szybkości i elastyczności. Balluff spełnia te wymagania dzięki czujnikom i komponentom, które poprawiają niezawodność i wydajność procesów produkcyjnych. Zaprojektowane z myślą o producentach, konstruktorach maszyn i integratorach systemów, nasze technologie wspierają płynniejsze operacje w branżach takich jak motoryzacja, produkcja akumulatorów, pakowanie czy produkcja elektroniki.

Balluff pomaga osiągnąć maksymalną wydajność operacyjną w aplikacjach zrobotyzowanych, dostarczając solidne czujniki do spawalnictwa, mycia ciśnieniowego oraz zastosowań w pomieszczeniach czystych. Ponadto oferuje rozwiązania sieciowe do zoptymalizowanego przepływu danych, czytniki RFID i kodów do śledzenia produkcji oraz czujniki monitorowania stanu do konserwacji predykcyjnej.

Oprócz zwiększania wydajności i poprawy jakości, nasze produkty wspierają precyzyjną i elastyczną pracę robotów robotów np. przy szybkiej i bezbłędnej wymianie narzędzi, dokładnym pozycjonowaniu obrabianego przedmiotu oraz śledzeniu robotów mobilnych i systemów przenośników.

Przykłady zastosowań w automatyzacji robotów

Zapoznaj się z praktycznymi przykładami tego, jak możemy pomóc Ci rozwiązać konkretne wyzwania związane z automatyzacją robotów.

Wydajna automatyzacja robotów z IO-Link

Dzięki naszej ofercie BNI można zoptymalizować łączność i usprawnić ruchy ramion robotów. Jednocześnie można obniżyć koszty okablowania i zminimalizować zużycie energii.

Dynamiczne pozycjonowanie z enkoderami magnetycznymi

Enkodery magnetyczne BML zapewniają precyzyjne sprzężenie zwrotne dla ruchów robota. Umożliwia to precyzyjne pozycjonowanie nawet podczas pracy z dużą prędkością.

Automatyczna identyfikacja i śledzenie za pomocą RFID

Systemy BIS RFID rejestrują palety i części w zautomatyzowanych procesach. Zapewniają stałą jakość w całej produkcji dzięki precyzyjnemu śledzeniu i unikalnej identyfikacji.

Niezawodna identyfikacja części dzięki czujnikom IdentSensors

IdentSensors BVS umożliwiają precyzyjną identyfikację części i dokładne skanowanie kodów. Zapewnia to bezbłędne przetwarzanie półproduktów w łańcuchu produkcyjnym.

Monitorowanie stanu krytycznych komponentów

Czujniki monitorowania stanu BCM wykrywają wibracje, temperaturę, wilgotność i ciśnienie otoczenia oraz dostarczają szczegółowych danych w celu optymalizacji wydajności procesów robotów.

Niezawodna transmisja sygnałów w polach zakłóceń elektrycznych

Zapewnij niezawodną transmisję sygnału podczas spawania zrobotyzowanego dzięki rozproszonej architekturze systemu, która wykorzystuje bloki sieciowe BNI w celu zapewnienia komunikacji wolnej od zakłóceń.

Szybka wymiana czujników dzięki komunikacji IO-Link

Zapewnij nieprzerwaną pracę dzięki szybkiej i bezbłędnej wymianie czujników. Technologia IO-Link skraca czas przestojów i upraszcza konserwację, zapewniając maksymalną wydajność.

Wydajność i precyzja w zrobotyzowanej obsłudze materiałów

Nasza wizualizacja 3D pokazuje, w jaki sposób technologia Balluff sprawia, że zrobotyzowana obsługa materiałów jest bezpieczniejsza, wydajniejsza i wolna od błędów. Od czujników monitorowania stanu, modułów sieciowych, systemów RFID, sygnalizatorów SmartLights, czujników fotoelektrycznych do wykrywania obiektów po bezdotykowe złącza indukcyjne, które eliminują zużywające się połączenia elektryczne.

1

Przegląd

Przegląd

1

Tutaj możesz zobaczyć, jak komponenty Balluff współpracują ze sobą w praktyce, aby umożliwić płynny i precyzyjny przepływ materiału w zrobotyzowanych aplikacjach pick-and-place.

Kliknij na element, aby uzyskać szczegółowe informacje.

2

Tagi RFID UHF

Tagi RFID UHF

2

RFID BIS U dla częstotliwości od 860 do 960 MHz oferuje szeroką gamę nośników danych UHF do najróżniejszych zastosowań.

Są używane do bezpośredniego montażu na metalu, etykietowania narzędzi, zastosowań wysokotemperaturowych i rozwiązań jednorazowych jako samoprzylepne etykiety UHF.

3

Głowice i anteny UHF do odczytu/zapisu

Głowice i anteny UHF do odczytu/zapisu

3

Nasze głowice do odczytu/zapisu są skalowalne, co pozwala na elastyczne projektowanie i realizację zadań identyfikacji, np. w systemach przenośników, bramach lub obszarach magazynowych.

Są one dostępne w różnych wersjach dla różnych zakresów i zastosowań.

Zakres zależy od zestawu głowicy odczytu/zapisu lub anteny i używanego nośnika danych, a także konfiguracji procesora.

4

Procesory RFID UHF

Procesory RFID UHF

4

Nasza niezależna od częstotliwości jednostka BIS V usprawnia zarządzanie magazynem. Może być używana elastycznie i umożliwia jednoczesne działanie wszystkich rodzin produktów (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U).

Każdy procesor BIS V może obsługiwać do czterech głowic odczytu/zapisu jednocześnie. Obsługuje również wszystkie popularne, standardowe protokoły sieci przemysłowych do zastosowania we wszystkich typach aplikacji przemysłowych.

5

SmartLight

SmartLight

5

Kolumna sygnalizacyjna LED SmartLight, wyposażona w interfejs IO-Link, wyświetla np. aktualne i krytyczne stany maszyny, poziom napełnienia, temperaturę lub pozycję wykorzystując elastyczne spektrum wielokolorowych diod LED.

Wszystkie kolory mogą być indywidualnie definiowane i sygnalizować ważne lub krytyczne stany maszyny. Trendy i zmiany parametrów fizycznych są intuicyjnie reprezentowane przez pełną skalę kolorów.

6

Moduły sieciowe

Moduły sieciowe

6

Opracowana z myślą o bezproblemowym podłączaniu czujników i elementów wykonawczych, nowa generacja modułów sieciowych Balluff oferuje wszechstronne funkcje parametryzacji i diagnostyki za pośrednictwem zintegrowanego serwera WWW. Dzięki obsłudze protokołów IIoT tj. REST API i MQTT są gotowe na wyzwania nowoczesnych systemów automatyki.

Trzy poziomy zaawansowania masterów IO-Link - Entry, Standard i Advanced - pozwalają wybrać odpowiednią klasę wydajności do konkretnych wymagań. Wersje wieloprotokołowe są dostępne we wszystkich klasach, obsługując najpopularniejsze przemysłowe sieci Ethernet. Obudowy wykonane z metalu, tworzywa sztucznego i przeznaczone do mycia umożliwiają zastosowanie w dowolnym środowisku przemysłowym.

Ponadto solidna, całkowicie metalowa obudowa może wytrzymać wyjątkowe obciążenia. Dla użytkownika oznacza to korzyść w postaci wysokiej wydajności we wszystkich zastosowaniach

7

Bezpieczny moduł I/O

Bezpieczny moduł I/O

7

Moduł do obsługi bezpiecznych sygnałów I/O firmy Balluff łączy automatykę i technologię bezpieczeństwa za pośrednictwem IO-Link. Dzięki Safety over IO-Link otrzymujesz to, co najlepsze z obu światów.

Integracja przemysłowej technologii bezpieczeństwa nigdy nie była tak łatwa. Podłącz prawie każde urządzenie bezpieczeństwa za pomocą standardowych, ekonomicznych kabli M12, a centralna parametryzacja z poziomu sterownika PLC upraszcza cały proces.

Informacje istotne dla bezpieczeństwa są przesyłane bezpośrednio do systemu sterowania za pośrednictwem urządzenia nadrzędnego. Zastosowanie Profisafe via Profinet zapewnia bezpieczną komunikację z systemem sterowania.

8

Moduły I/O

Moduły I/O

8

Moduły I/O marki Balluff łączą binarne i analogowe czujniki i elementy wykonawcze z poziomem sterowania za pośrednictwem protokołu IO-Link.

Dzięki zastosowaniu naszych modułów można znacząco zmniejszyć liczbę kabli. Ponadto nasze moduły I/O oferują dodatkowe funkcje wstępnego przetwarzania sygnału i rozszerzone opcje diagnostyczne. Różne konstrukcje i technologie połączeń otwierają rozwiązania dla szerokiego zakresu wymagań, nawet w ekstremalnych warunkach przemysłowych.

9

Sprzęgła indukcyjne

Sprzęgła indukcyjne

9

Stałe okablowanie czujników i siłowników ma swoje wady: W automatyce kable, styki i złącza są często narażone na duże obciążenia, co może prowadzić do zmęczenia i uszkodzeń - a w rezultacie do potencjalnie kosztownych przestojów maszyn.

Nasze złącza indukcyjne rozwiązują ten problem, przesyłając dane i energię bezstykowo przez szczelinę powietrzną, zapobiegając w ten sposób mechanicznemu zużyciu.

Zwiększa to dostępność systemu, skraca czas cyklu i zwiększa elastyczność procesu. Ponadto jednostki można szybko rozdzielić, są łatwe w obsłudze i bezobsługowe - idealne do szybkiej adaptacji do nowych wymagań.

10

Czujniki optoelektroniczne

Czujniki optoelektroniczne

10

Czujniki optoelektroniczne marki Balluff niezawodnie wykrywają obecność i położenie obiektów. Niezawodnie i z wysoką precyzją monitorują również kształt, kolor, odległość lub grubość. W porównaniu z czujnikami zbliżeniowymi z technologią indukcyjną lub pojemnościową mają znacznie większy zasięg wykrywania.

Balluff oferuje szeroką gamę produktów. Czujniki występują ze wszystkimi rodzajami światła, od światła czerwonego po podczerwień i technologię laserową. Czujniki o różnym zasięgu, z tłumieniem tła lub bez, w wielu różnych wersjach. Mini czujniki, czujniki koloru, kontrastu i kurtyny świetlne także do specjalnych zastosowań uzupełniają naszą ofertę. Balluff to nie tylko niezawodność, ale także maksymalna elastyczność.

11

Monitorowanie stanu

Monitorowanie stanu

11

Czujniki Condition Monitoring firmy Balluff mierzą różne zmienne fizyczne - takie jak wibracje, temperatura, wilgotność i ciśnienie otoczenia - przetwarzają je i dostarczają konkretne dane do systemu wyższego poziomu za pośrednictwem IO-Link.

Dzięki znormalizowanemu protokołowi IO-Link czujniki można wygodnie parametryzować i dostosować do indywidualnych aplikacji.

Dzięki elastycznej konfiguracji danych procesowych można je dowolnie konfigurować i wybierać z obszernej listy zmierzonych wartości. Jeden czujnik, wiele możliwości przetwarzania danych.

Nasze czujniki monitorowania stanu mają zatem znaczący wkład w wydajną i bezawaryjną pracę każdego systemu i znacznie zwiększają efektywność całego systemu.

Wybierając Balluff, współpracujesz z liderem w dziedzinie technologii automatyki przemysłowej, którego celem jest udoskonalanie Twoich zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Razem podnosimy produktywności i innowacyjności Twojej firmie.

Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation

Produkty dla aplikacji zrobotyzowanych

Specjalistyczne czujniki i komponenty zaprojektowane, aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom związanym z automatyzacją i robotyzacją. Od cyfryzacji przepływu danych za pomocą IO-Link po czujniki monitorowania stanu, nasze produkty pomagają zwiększyć OEE (ogólną efektywność sprzętu) i zapewnić właściwą jakość produkcji.


Broszura branżowa dotycząca automatyzacji wspierającej robotykę

Zanurz się głęboko w aplikacje zrobotyzowane, w których nasze czujniki i komponenty pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Twoich procesów, niezależnie od tego, czy jesteś integratorem systemów, kierownikiem inżynierii, producentem robotów czy dostawcą narzędzi montażowych.

  • Cele zrobotyzowane

  • Oprzyrządowanie robotów

  • Pozycjonowanie

  • Integralność procesu

  • Zrobotyzowany handling

  • Spawanie

  • Roboty mobilne i systemy transportowe


Czujniki w robotyce: klucz do wydajnej i kompletnej automatyzacji

Nasze czujniki mają kluczowe znaczenie dla automatyzacji, ponieważ poprawiają percepcję, szybkość reakcji i precyzję procesów zrobotyzowanych. Czujniki te mogą wykrywać warunki środowiskowe, takie jak położenie, ciśnienie, temperatura i ruch w czasie rzeczywistym i przesyłać dane bezpośrednio do systemów sterowania. W automatyzacji robotów czujniki umożliwiają precyzyjną nawigację robotów mobilnych, dokładne pozycjonowanie obrabianych przedmiotów oraz bezpieczną i szybką wymianę narzędzi robotów.

Dzięki bezproblemowej integracji czujników z rozwiązaniami automatyki, firmy mogą zwiększyć wydajność i elastyczność swoich operacji, zminimalizować przestoje i zapewnić wyższą jakość produktu. Czujniki są nie tylko podstawą optymalizacji istniejących systemów, ale także siłą napędową innowacji w automatyce przemysłowej.

Odkryj branże, w których nasze komponenty odgrywają kluczową rolę

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure intralogistics
  • Industry brochure battery industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure assembly and handling
  • Industry brochure welding resistant sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?