Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Komponenty dla pneumatyki i hydrauliki siłowej

Maksymalizacja wydajności i niezawodności dzięki zaawansowanej technologii sieci przemysłowych i czujników

Komponenty pneumatyczne i hydrauliczne

Balluff oferuje najnowocześniejsze komponenty do układów hydrauliki i pneumatyki, które umożliwiają pełną integrację zaawansowanych technologii czujników i monitorowania z tymi systemami. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane w celu poprawy wydajności, zapewnienia precyzji i zminimalizowania przestojów w różnych aplikacjach.

Odkryj innowacyjne rozwiązania dla systemów hydraulicznych i pneumatycznych, które są dostosowane do Twoich potrzeb.

Oferujemy różne technologie monitorowania przemieszczenia i położenia, a także ciśnienia, temperatury, przepływu i poziomu. Ta szeroka gama rozwiązań zapewnia użytkownikowi dostęp do danych procesowych, jak i serwisowych.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz rozwiązania konwencjonalne, czy też chcesz wdrożyć aplikacje obsługujące IIoT, firma Balluff oferuje partnerskie wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb i wymagań.

Dalsze przykłady dla poszczególnych obszarów zastosowań

Od systemów hydraulicznych po cyfrowe rozwiązania

Czujniki i aktuatory z IO-Link są obecnie szeroko stosowane w technologii automatyzacji. Jednak znormalizowany protokół IO-Link (IEC 61131-9) oferuje również znaczące korzyści w systemach hydraulicznych w zakresie planowania projektu, uruchamiania i monitorowania komponentów oraz stanu całego systemu:

  • Analiza i dokumentacja w chmurze

  • Monitorowanie i wizualizacja zebranych danych

  • Automatyczne osiowanie

  • Wykrywanie przepływu cieczy za pomocą przepływomierzy BFF

  • Pomiar temperatury za pomocą czujników temperatury BFT

  • Parametryzacja zaworów przez IO-Link

  • Monitorowanie ciśnienia za pomocą czujników ciśnienia BSP

  • Ciągłe monitorowanie poziomu za pomocą magnetostrykcyjnych przetworników położenia BTL

  • Monitorowanie poziomu poprzez wykrywanie wartości granicznych za pomocą czujników pojemnościowych BCS

Monitorowanie agregatów hydraulicznych

Potężna pompa hydrauliczna lub kompresor i powiązany z nimi silnik elektryczny to serce wielu systemów produkcyjnych. Rozwiązanie Condition Monitoring Toolkit to zintegrowany system do rejestrowania i analizowania danych o stanie maszyny. Ten zestaw umożliwia ciągłą obserwację zmiennych fizycznych Twojego układu hydraulicznego i zapewnia wiarygodne informacje o znaczących odchyleniach, dzięki czemu możesz podjąć odpowiednie działania na wczesnych etapie.

Ochrona przeciwwybuchowa

Komponenty dla pneumatyki i hydrauliki siłowej są również stosowane w obszarach niebezpiecznych. Przykłady obejmują monitorowanie siłowników hydraulicznych lub pneumatycznych, monitorowanie zaworów sterowanych hydraulicznie i pneumatycznie oraz wykrywanie poziomu oleju.
Balluff oferuje szereg czujników i przetworników z właściwymi certyfikatami dla odpowiednich regionów.


Nasze portfolio

Technologia czujników

Sieci przemysłowe

Monitorowanie stanu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Video

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
  • Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment