Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przemysł tworzyw sztucznych

Precyzja dla wysokiej dostępności systemu

Rozwiązania dla przemysłu tworzyw sztucznych

Tworzywo sztuczne jest materiałem XXI wieku. Zakres jego zastosowań jest ogromny i staje się coraz szerszy dzięki nowym kompozycjom, tak że wymagania w stosunku do produkcji i budowy maszyn rosną. Balluff oferuje Ci wysokowydajne rozwiązania czujnikowe i systemowe z wysokiej jakości techniką sieciową i połączeniową. A tym samym idealne warunki do bezpiecznego opanowania rosnącej różnorodności. Wysoka jakość naszych rozwiązań umożliwia realizację przemyślanych koncepcji systemowych, wspiera dyspozycyjność maszyn i przyczynia się do ich efektywnego wykorzystania: zarówno w zakresie transportu materiałów, formowania wtryskowego i rozdmuchowego, jak i techniki łączenia i łączenia.

Transport materiałów: Jak optymalizować proces obróbki materiału?

Zapewnij optymalny proces podczas obróbki materiału i stale gwarantuj czystość tworzywa sztucznego. Nasze czujniki pojemnościowe i ultradźwiękowe zapewniają prawidłowy poziom napełnienia. Natomiast przemysłowa technologia RFID zajmuje się ukierunkowaną kontrolą wszystkich procesów.

Gwarantuje to, że granulaty, wypełniacze i materiały wzmacniające są transportowane z dokładnością co do punktu z silosu do stacji węży, z mieszalnika do wtryskarki. W różnych liniach produkcyjnych i w każdej pojedynczej partii. W ten sposób można szybko, precyzyjnie i niezawodnie zarządzać dokładnym dozowaniem coraz to nowych związków w coraz to nowych kompozycjach.
Jednocześnie zwiększają Państwo wydajność paszy, poprawiają jakość produkcji i zmniejszają ilość reklamacji. Dzieje się tak, ponieważ RFID w sposób ciągły rejestruje wszystkie dane dotyczące procesu i produktu. Ta ciągła dokumentacja tworzy również pewność prawną.


Formowanie wtryskowe: Każdy szczegół pod kontrolą

Wiesz, że każdy etap procesu formowania wtryskowego o wysokiej precyzji musi być perfekcyjny. Od wtrysku masy formierskiej, poprzez ruchy ślimaka, aż do wyrzucenia gotowej wypraski. Dzięki naszym wysokiej jakości rozwiązaniom można niezawodnie sterować wszystkimi ruchami wtryskarki.

Nasze indukcyjne systemy pomiaru położenia wspomagają szybkie napełnianie form, a nasze czujniki pojemnościowe sprawdzają kompletność. Magnetycznie kodowane systemy pomiaru pozycji zapewniają łagodne zamykanie formy. Solidne czujniki ciśnienia wbudowane w siłownik hydrauliczny gwarantują prawidłowe zamknięcie płyt mocujących. Możesz polegać na wysokiej powtarzalności i trwałości naszej technologii, która została zoptymalizowana poprzez High Accelerated Lifetime Testing (HALT). Dzięki solidnej konstrukcji wydłużamy czas pracy i przyczyniamy się do zwiększenia dostępności systemu. Ponieważ dla Ciebie jakość oznacza precyzję. A niezawodność oznacza efektywność ekonomiczną


Formowanie z rozdmuchem: Oszczędność dzięki optymalnemu wykorzystaniu materiałów

W formowaniu z rozdmuchem Balluff oferuje Ci dużą precyzję dla optymalnego wykorzystania materiałów. Zapewniamy dokładne wytłaczanie węży, umożliwiamy prawidłowe nakładanie wielu warstw tworzywa.

Niezawodnie produkowane są również pojemniki z kwasoodpornymi ściankami wewnętrznymi, o różnych grubościach ścianek lub w różnych kolorach. Jest to ekonomiczne i gwarantuje pożądaną jakość produktu. Tylko dzięki dokładnej obróbce poszczególnych materiałów można mieć pewność, że np. zbiorniki, pojemniki lub butelki będą miały wymagane właściwości.


Technologia łączenia elementów: Zgrzewanie ultradźwiękowe czy wibracyjne

Zarówno zgrzewanie ultradźwiękowe jak i wibracyjne oferują najlepsze warunki do bezpiecznego łączenia tych samych lub różnych materiałów. Dzięki tym technikom spawania, wytrzymałość mechaniczna oraz szczelność jest znacznie efektywniejsza. Proces w pełni bezpieczny i monitorowany.

Aby niezawodnie przetestować te najwyższej klasy techniki łączenia, oferujemy Państwu zaawansowane rozwiązania. Możesz na bieżąco porównywać wszystkie wyniki w procesie. Superszybkie systemy pomiaru przemieszczeń zapewniają precyzyjną informację zwrotną o położeniu, a wszechstronne kamery przemysłowe przejmują wizualną kontrolę jakości. Szwy spawalnicze, rozmiary, odległości, etapy produkcji - wszystko jest na widoku. Ponadto, dzięki naszym kamerom SmartCameras możesz cieszyć się wyjątkową łatwością użytkowania.


Automatyka i robotyka: Oszczędność kosztów dzięki uproszczonej sieci

Zadania automatyzacji wspierane przez roboty nie muszą już być związane z wieloma pracami instalacyjnymi, konserwacją i wymianą. Dzięki bezdotykowej transmisji sygnałów i energii przez sprzęgła indukcyjne można bez obaw zrezygnować z zużywania się i zrywania kabli. Ponadto, zastosowanie tych szybko rozłącznych jednostek daje dużą elastyczność.

Jeśli dodatkowo zastosujesz IO-Link, możesz znacznie uprościć topologię sieci. Zmniejszasz nakłady na instalację do minimum i cieszysz się odpornością na zakłócenia. Dzięki standardowi komunikacyjnemu integrujesz wszystkie czujniki na poziomie magistrali polowej. A dzięki urządzeniom IO-Link możliwa jest spójna diagnostyka i parametryzacja za pośrednictwem sterownika. IO-Link oferuje przejrzystość aż do ostatniego metra i redukuje liczbę urządzeń. Aby uzyskać prostą strukturę sieci, wystarczy połączyć urządzenia IO-Link z modułem sieciowym IO-Link i połączyć sygnały w wiązkę. Pozwala to również na ogromną oszczędność czasu i pieniędzy.

Downloads

  • Industry brochure plastics industry