Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Branża AGD

Niezawodność i wydajność przy produkcji sprzętu gospodarstwa domowego

Sprzęt AGD

Od obróbki metalu przez intralogistykę po montaż: Balluff wspiera Cię szeroką gamą rozwiązań dla bezbłędnej i wydajnej produkcji sprzętu AGD.

Niektóre z ważnych tematów w tej dziedzinie, np. identyfikowalność za pomocą technologii RFID lub technologii przenoszenia i montażu, zajmują nas na co dzień od dziesięcioleci. Zajmujemy się również intensywnie nowszymi wymaganiami produkcyjnymi, takimi jak monitorowanie stanu maszyn i urządzeni czy IIoT, i możemy zaoferować innowacyjne rozwiązania w celu optymalizacji procesu produkcyjnego.

Obróbka metali i tłoczenie: Punkty odniesienia dla standardów jutra

Prasy mechaniczne stały się nieodzownym elementem obróbki plastycznej metali. Stosowane wysokiej jakości i precyzyjne narzędzia i formy są zazwyczaj przeznaczone do dużych ilości. Dosłownie nikt nie może sobie tutaj pozwolić na długie przestoje, ponieważ każde opóźnienie w produkcji kosztuje czas i pieniądze - zwłaszcza jeśli musisz również wymienić uszkodzone aktywa. Na czujnikach firmy Balluff możesz polegać: zawsze rejestrują one dokładną pozycję prasy podczas obróbki, natychmiast wykrywają usterki i pozwalają uniknąć szkód następczych, ponieważ w sytuacji awaryjnej prasa natychmiast się wyłącza.


Traceability i intralogistyka: Wysoka prędkość, wysoka przejrzystość - wysoka jakość

Ciągłe zarządzanie zapasami i przepływem materiałów przy jednoczesnym niezawodnym unikaniu błędów stanowi wyzwanie dla firm w niemal wszystkich branżach. Zautomatyzowane procesy umożliwiają przechowywanie i pobieranie nawet dużych ilości danych - w krótszym czasie i z większą precyzją. Nic więc dziwnego, że dynamiczne systemy wahadłowe i układnice coraz częściej zastępują ręczne prace magazynowe. Kolejnym czynnikiem zwiększającym wydajność jest duża przejrzystość procesów. Równie ważna jest identyfikowalność wszystkich etapów procesu - od pozyskania surowców i produkcji do zużycia i utylizacji. Balluff oferuje niezawodne rozwiązania dla intralogistyki, jak również wysoce precyzyjne rozwiązania identyfikacyjne.


Montaż, robotyka i eliminacja błędów: Dane w obiegu, procesy na widoku, produkcja pod kontrolą

Niezależnie od tego, czy chcesz zbierać sygnały, zbierać i śledzić dane z procesu montażu, czy też wyświetlać stany robocze: Balluff pomoże Ci bez wysiłku zarządzać wszystkimi tymi zadaniami w Twoim zespole.

Aby sprostać wysokim wymaganiom produkcyjnym, stosujesz wiele różnych metod montażu, od ręcznych stanowisk pracy po wysoko zautomatyzowane linie produkcyjne wykorzystujące robotykę. W innowacyjnej dziedzinie robotyki wspieramy również klientów w maksymalizacji wydajności i zapewnianiu wysokiej jakości produktów - dzięki rozwiązaniom, które na przykład zastępują skomplikowane okablowanie, umożliwiają szybką wymianę narzędzi i ułatwiają interakcję między człowiekiem a maszyną.

Aby zagwarantować, że w złożonych procesach produkcyjnych nie pojawią się błędy, oferujemy produkty, które można zintegrować z aplikacjami korekcji błędów. Umożliwiają one także ciągłą kontrolę jakości, co zwiększa ogólną efektywność sprzętu (OEE).


Inteligentne procesy i monitorowanie stanu: Elastyczne, inteligentne, bezproblemowe

Dzięki systemom monitorowania procesów i stanu technicznego, składającym się z inteligentnych komponentów, Balluff przyczynia się do wydajnej i bezawaryjnej pracy maszyn i instalacji w przemyśle.
Na przykład czujniki mogą zapobiegać nieplanowanym przestojom, niezawodnie rejestrując i monitorując poziom napełnienia, temperaturę lub ciśnienie, dostarczając danych o stanie systemu i umożliwiając w ten sposób przeprowadzanie działań prewencyjnych. Szybciej rozpoznaje się zmiany, takie jak zużycie lub nawet awarie poszczególnych elementów, i można lepiej koordynować ich przeglądy. Czujniki Balluff mogą automatycznie monitorować zdefiniowane wartości graniczne zasobów produkcyjnych i informować Cię o ich przekroczeniu - lub bezpośrednio zmieniać kolejność zasobów. Zastępuje to ręczne kontrole i zwiększa ogólną efektywność sprzętu (OEE).

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?