Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Ladda ner

Magnetostriktiva positionsgivarsystem för extrema miljöer

Typkod:

BTL7 -BE/BF- Series - SSI

Liknande illustration

Denna produkt är tillgänglig för expressproduktion.
Läs mer här.

Expressproduktion

Behöver du produkten omgående? Då kan du utnyttja vår expressproduktion: 24 - 48 timmars produktionstid plus transport-/logistiktid. (Du kan också förkorta leveranstiden genom att välja expressleverans.)

Din beställning kontrolleras och påbörjas omedelbart. I enskilda fall kan det hända att expressleverans inte är möjlig. Vi kommer naturligtvis att informera dig omedelbart och avbryta expresskostnaderna.

Observera att produkter som tillverkas i expressproduktion inte kan bytas ut.

EUR
+1687 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Förfrågan om kontakt

Gränssnitt
SSI
Mätlängd
25–7620 mm
Repeternoggrannhet
≤ ± 5 µm
Linjäritetsavvikelse
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 50…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Mekanisk utformning
Infästning M18 gänga
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4404)
Kapslingsklass
IP69K
Godkännande/överensstämmelse
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

No recommended accessories available.