- Magnetostriktiva positionsgivarsystem för extrema miljöer
- Magnetostriktiva positionsgivarsystem för industrihydraulik
- Magnetostriktiva positionsmätningssystem för långa avstånd
- Magnetostriktiva profilpositionsgivarsystem
- Magnetostriktiva system för mätning av position för mobil hydraulik
- Redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem
Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer
Magnetostriktiva givare
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718020.png)
Tillgänglig i:
33 Versioner
För Ex-klassade områden zon 0 och 1 finns Balluffs explosionssäkra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL i olika stavutföranden och med olika prestandaprofiler. Beroende på applikation hittar du hos oss varianter avsedda för miljöer där det förekommer damm eller gas. Det finns även explosionssäkra magnetostriktiva positionsgivarsystem för zon 2.
Höljet i BTL-J-DEXC-TA12-serien är robust och explosionssäkert. Elektronikmodulen kan bytas snabbt och enkelt. Samtliga modeller uppfyller därmed olje- och gasindustrins krav på hög tillförlitlighet och enkelt underhåll i Ex-klassade områden.
Särskilda egenskaper
- avsedd för zon 0, 1 och 2
- mätområde upp till 7620 mm
- absolut utgångssignal med upplösning på upp till 5 µm
- tål tryck upp till 600 bar
- finns med flera olika gränssnitt
- platsbesparande hölje
- snabb driftsättning med justerbar utgång
- flera internationella certifieringar, däribland IECEx, ATEX och CSA
33 Versioner
Beställningskod | Gränssnitt | Mätlängd | Mekanisk utformning | Ex-kategori | Omgivningstemperatur | Linjäritetsavvikelse | Användning | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -Z-DEX- Series - ProfibusBTL7 -Z-DEX- Series - Profibus |
Profibus | 25–7620 mm | Infästning 3/4 tums gänga |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hölje av rostfritt stål | |
![]() BTL7 -Z-DEX- Series - Analog VoltageBTL7 -Z-DEX- Series - Analog Voltage |
Analog, spänning | 25–7620 mm | Infästning 3/4 tums gänga |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hölje av rostfritt stål | |
![]() BTL7 -Z-DEX- Series - Analog CurrentBTL7 -Z-DEX- Series - Analog Current |
Analog, ström | 25–7620 mm | Infästning 3/4 tums gänga |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hölje av rostfritt stål | |
![]() BTL7 -Z-NEX- Series - DigitalBTL7 -Z-NEX- Series - Digital |
Digital impuls | 25–5500 mm | Infästning 3/4 tums gänga |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | ± 50 µm | Hydraulcylinder | |
![]() BTL7 -Z-NEX- Series - Analog VoltageBTL7 -Z-NEX- Series - Analog Voltage |
Analog, spänning | 25–5500 mm | Infästning 3/4 tums gänga |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | Hydraulcylinder | |
![]() BTL7 -Z-NEX- Series - SSIBTL7 -Z-NEX- Series - SSI |
SSI | 25–5500 mm | Infästning 3/4 tums gänga |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Hydraulcylinder | |
![]() BTL7 -Z-NEX- Series - Analog CurrentBTL7 -Z-NEX- Series - Analog Current |
Analog, ström | 25–5500 mm | Infästning 3/4 tums gänga |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | Hydraulcylinder | |
![]() BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog StromBTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom |
Analog, ström | 25–7620 mm | Infästning 3/4 tums gänga |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Redundant uppbyggnad | |
![]() BTL7 -B-DEX- Series - ProfibusBTL7 -B-DEX- Series - Profibus |
Profibus | 25–7620 mm | Infästning M18 gänga |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hölje av rostfritt stål | |
![]() BTL7 -B-DEX- Series - Analog VoltageBTL7 -B-DEX- Series - Analog Voltage |
Analog, spänning | 25–7620 mm | Infästning M18 gänga |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Hölje av rostfritt stål |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.