Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Magnetostriktiva system för mätning av position för mobil hydraulik

Magnetostriktiva givare

Tillgänglig i:

3 Versioner

Positionsmätningssystem för mobilhydraulik har sin viktigaste tillämpning i hydrauliska cylindrar för lägesåterkoppling för lyft- och hissutrustning i mobila maskiner. Tack vare sin kompakta konstruktion är sensorerna helt installerade i tryckområdet i hydraulcylindern och har samma tryckmotstånd som själva cylindern.

Specialfunktioner

  • hög upplösning
  • mätlängder upp till 2540 mm
  • Programmerbara utsignaler - invertera, konfigurera och dokumentera mätområdet.
  • slitagesäkra, eftersom de är kontaktlösa - inga stillestånd, lång livslängd
  • Flera gränssnitt - analoga och digitala.
  • enkel cylinderintegration - kompakt design

3 Resultat

Beställningskod Gränssnitt Mätlängd Mekanisk utformning Omgivningstemperatur Linjäritetsavvikelse Användning
Åtgärder

BTL6 -E- Series - Digital

BTL6 -E- Series - Digital
Digital impuls 50...2540 mm Infästning 48h7 passning -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) Komplett integrerad i hydraulcylinder

BTL6 -E- Series - Analog voltage

BTL6 -E- Series - Analog voltage
Analog, spänning 50...2540 mm Infästning 48h7 passning -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Komplett integrerad i hydraulcylinder

BTL6 -E- Series - Analog current

BTL6 -E- Series - Analog current
Analog, ström 50...2540 mm Infästning 48h7 passning -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Komplett integrerad i hydraulcylinder