- Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer
- Magnetostriktiva positionsgivarsystem för extrema miljöer
- Magnetostriktiva positionsgivarsystem för industrihydraulik
- Magnetostriktiva profilpositionsgivarsystem
- Magnetostriktiva system för mätning av position för mobil hydraulik
- Redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem
Magnetostriktiva positionsmätningssystem för långa avstånd
Magnetostriktiva givare
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/LDPS1_LDPS2_P_00.png)
Tillgänglig i:
2 Versioner
Det intelligenta magnetostriktiva BTL-positionsmätningssystemet för extra långa avstånd är utformat för tillämpningar där ett objekts absoluta position måste bestämmas på långa avstånd och med hög noggrannhet. Det robusta systemet ger dig absolut exakt och tillförlitlig positionsinformation över ett mätområde på upp till flera hundra meter. Systemet är därför särskilt lämpligt för tillämpningar på kranar, lastbryggor, portalkranar, backkontroller samt för kran- och vagnsrörelser.
För tuffa miljöförhållanden eller när maximal precision krävs för positions- och hastighetsmätning, bestämmer den absolut mätande förskjutningskodaren positioner med en upprepningsnoggrannhet på 0,5 mm. Long Distance Positioning System (LDPS) är slit- och underhållsfritt och okänsligt för stötar, vibrationer och föroreningar.
Positionsmätningssystemet består av en magnetostriktiv sensor med Profinet-gränssnitt, flera positionskodare och ett mjukvarufunktionsblock för enkel integrering i ditt styrsystem.
Specialfunktioner
- absolut linjärt positionsmätningssystem med ett mätområde på upp till flera hundra meter
- hög tillförlitlighet och lågt underhåll tack vare en kontaktlös och slitagefri funktionsprincip
- Tålighet i tuffa industriella miljöer (IP67)
- automatisk anpassning av systemet till den magnetiska märkningen
- återgivningsnoggrannhet upp till ±0,5 mm
2 Versioner
Beställningskod | Mätlängd | Avstånd till BTL | Gränssnitt | Omgivningstemperatur | Kapslingsklass | Repeternoggrannhet | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 LDPSBTL7 LDPS |
5...250 m | 5...15 mm | Profinet | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm | |
![]() BTL7 X-LDPSBTL7 X-LDPS |
5...1500 m | 12...56 mm | Profinet | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.