Magnetostriktiva profilpositionsgivarsystem
Typkod:
BTL C1 - Profil PA - IO-Link
Expressproduktion
Behöver du produkten omgående? Då kan du utnyttja vår expressproduktion: 24 - 48 timmars produktionstid plus transport-/logistiktid. (Du kan också förkorta leveranstiden genom att välja expressleverans.)
Din beställning kontrolleras och påbörjas omedelbart. I enskilda fall kan det hända att expressleverans inte är möjlig. Vi kommer naturligtvis att informera dig omedelbart och avbryta expresskostnaderna.
Observera att produkter som tillverkas i expressproduktion inte kan bytas ut.
EUR
+1687 EURFörfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- IO-Link
- Mätlängd
- 25–4000 mm
- Repeternoggrannhet
- ≤ ± 10 µm
- Linjäritetsavvikelse
- ± 50 µm
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Mekanisk utformning
- Rund profil, Ø30 mm
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Kapslingsklass
- IP67 med kontakt
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Mandatory accessories